Systèmes de charge enfichables

Systèmes de charge enfichables

Soyez les pionniers de l'E-Mobility

Vous participez ainsi activement à l'évolution vers une technologie moderne.

Retour Technologie de charge pour l'électromobilité

Catégories

  • Kits de charge
    Kits de charge

    Assortiment de tous les composants de base nécessaires à la mise en place de points de charge privés et commerciaux.

  • Prises de charge d'infrastructure AC
    Prises de charge dinfrastructure AC

    Prises de charge d'infrastructure avec cadre et latéraux relevables pour une conception personnalisée de votre infrastructure de charge.

Rechercher dans Systèmes de charge enfichables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes de charge enfichables de Phoenix Contact font référence dans le domaine de l'alimentation des véhicules à énergie électrique. Qu'ils soient rechargés sur un réseau alternatif, ou de façon rapide à l'aide de courant continu, les systèmes de charge enfichables AC et DC de Phoenix Contact sont sûrs, fiables et faciles à utiliser.

Avantages

  • Utilisation sûre avec des systèmes de charge conformes aux normes pour le type 1, type 2 et GB/T
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Production selon ISO TS 16949
  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et connecteurs de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Prises de charge d'infrastructure Phoenix Contact au design compact et uniforme
  • Recharge sécurisée grâce à une surveillance de la température et des mécanismes de verrouillage novateurs

Prises de charge d'infrastructure AC

Prise de charge dinfrastructure avec actionneur, couvercle de protection et cadre  

Prise de charge d'infrastructure de type 2 avec couvercle de protection

Vous trouverez chez Phoenix Contact des prises de charge d'infrastructure de type 2 et GB/T pour la charge monophasée et triphasée (le type 1 ne prévoit pas de prise de charge côté infrastructure). Les prises de charge d'infrastructure peuvent être montées dans des boîtiers muraux ou des stations de charge. D'autres accessoires complètent la gamme, comme des couvercles de protection et des cadres.

  • Type 2 jusqu'à 32 A / 480 V AC
  • GB/T jusqu'à 32 A / 440 V AC
  • Montage sur la paroi avant ou arrière
  • Système d'évacuation de l'eau

Câbles de charge AC

Connecteurs de charge AC pour véhicule et infrastructure suivant le type 1, le type 2 et la norme GB/T  

Connecteurs de charge AC pour véhicule et infrastructure suivant le type 1, le type 2 et la norme GB/T

Phoenix Contact propose toutes les interfaces répondant à toutes les normes nationales, y compris pour une recharge classique en courant alternatif, comme des câbles de charge AC avec connecteur de charge pour véhicule et extrémité de câble libre pour raccordement à une station de charge, ou des câbles de charge mobiles avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure pour le coffre :

  • Type 1 jusqu'à 32 A / 250 V AC (métrique, AWG)
  • Type 2 jusqu'à 32 A / 480 V AC (métrique)
  • GB/T jusqu'à 32A / 440 V AC (métrique)

Câbles de charge DC

Connecteurs de charge de véhicule DC de type 1, type 2 et norme GB/T  

Connecteurs de charge de véhicule DC de type 1, type 2 et norme GB/T

Phoenix Contact propose tous les connecteurs de charge de véhicule conformes aux normes permettant une recharge rapide en courant continu jusqu'à 250 A partout dans le monde. Les processus de charge sont extrêmement rapides.
La technique de charge HPC (High Power Charging) à système de refroidissement intégré jusqu'à 500 A est la nouvelle étape de développement. Elle permet de réduire davantage les temps de recharge.
Bénéficiez d'une gamme de produits complète allant du type 1 (États-Unis) au type 2 (Europe) en passant par la norme GB/T (Chine) :

  • CCS de type 1 jusqu'à 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS de type 2 jusqu'à 200 A / 1 000 V DC (métrique)
  • GB/T jusqu'à 250A / 750 V DC (métrique)

Kits de charge AC

Kit de charge AC  

Composants de base du kit de charge AC HOME (kit de démarrage)

Les kits de charge AC permettent de constituer facilement de ses propres mains des stations de charge. Ces kits incluent un assortiment de tous les composants de base nécessaires à la mise en place de points de charge privés et commerciaux. Les plans de câblage contrôlés simplifient le travail.

Accessoires pour systèmes de charge enfichables

Couvercles de protection pour prises de charge dinfrastructure, supports pour connecteurs de charge de véhicule et actionneurs de verrouillage  

Couvercles de protection pour prises de charge d'infrastructure, supports pour connecteurs de charge de véhicule et adaptateurs d'essai

Pour compléter les systèmes de charge enfichables de Phoenix Contact, il existe un large choix d'accessoires et de matériels de rechange. Les accessoires permettent d'étendre utilement les fonctions des systèmes de charge enfichables et de les tester, comme par ex. une protection étendue contre les influences climatiques.

  • Supports pour connecteurs de charge de véhicule (positions de stationnement)
  • Couvercles de protection
  • Adaptateurs d'essai pour des contrôles d'accompagnement du développement des stations de charge
  • Cadre de montage et de fixation
  • Actionneurs de verrouillage

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Système de charge combiné de type 2 pour l'Europe

Recharge sur un réseau alternatif, ou recharge rapide à l'aide de courant continu.


Système de charge enfichable d'après la norme GB/T pour la Chine

Recharge sur un réseau alternatif, ou recharge rapide à l'aide de courant continu.