Alimentations avec fonctionnalités standard

Alimentations avec fonctionnaliteacute;s standard

Puissance à l'état brut

Les fonctionnalités standard associent qualité et fiabilité – TRIO POWER pour une utilisation dans le secteur de la construction des machines.

Retour Alimentations

Catégories

  • Liste de produits TRIO CROSS POWER
    Alimentation en tension pour le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem

    L'alimentation en tension pour le tableau de distribution d'énergie CrossPowerSystem est parfaitement adaptée à l'intégration en machine.

  • Liste des produits : TRIO POWER
    TRIO POWER

    Alimentations TRIO POWER avec raccordement Push-in. Extrêmement robustes, elles conviennent idéalement à la construction mécanique.

Rechercher dans Alimentations avec fonctionnalités standard

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les alimentations TRIO POWER conviennent parfaitement à une utilisation dans la construction des machines. Toutes les fonctions, ainsi que le design compact, répondent aux exigences élevées de ce domaine. Les blocs d'alimentation extrêmement robustes sur le plan électrique et mécanique garantissent la fiabilité de l'alimentation de tous les récepteurs, même dans des conditions ambiantes défavorables.

Avantages

  • Rentabilité élevée, grâce à un raccordement Push-in rapide et sans outils, ainsi qu'à un design compact
  • Démarrage fiable des charges difficiles, grâce à une réserve de puissance dynamique de 150 % de l'intensité nominale pendant 5 s max.
  • Robuste sur le plan électrique, grâce à une rigidité diélectrique élevée
  • Grande robustesse mécanique, grâce à sa forte résistance aux vibrations et aux chocs
  • Flexibilité maximale du fait de la plage de température étendue de -25 °C à +70 °C, et du démarrage de l'appareil à -40 °C

Rentabilité élevée

Rentabilité élevée, grâce à une installation rapide et facile avec le raccordement Push-in sans outil  

Raccordement sans outils des conducteurs

Gain de temps, grâce à une installation rapide et facile avec le raccordement Push-in sans outil. Gain de place dans l'armoire électrique, grâce à son design fin.

Largeur :

  • Alimentations TRIO POWER monophasées :
    24 V / 3 A : 30 mm, 24 V / 5 A : 35 mm, 24 V / 10 A : 42 mm,
     24 V / 20 A : 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A : 68 mm
  • Alimentations TRIO POWER triphasées :
    24 V / 5 A : 30 mm, 24 V / 10 A : 42 mm, 24 V / 20 A : 65 mm,
    24 V / 40 A : 110 mm

Disponibilité maximale de l'installation

Disponibilité maximale de linstallation, grâce à la réserve de puissance dynamique  

La réserve de puissance dynamique fournit une puissance supplémentaire

La réserve de puissance dynamique fournit une puissance supplémentaire pour le démarrage des charges difficiles. Les alimentations TRIO POWER démarrent des charges difficiles de manière fiable et fournissent pour cela jusqu'à 150 % d'intensité nominale pendant 5 secondes.

Conception robuste

Robuste sur le plan électrique, grâce à une rigidité diélectrique élevée  

Conception robuste

Grâce à la rigidité diélectrique élevée des appareils monophasés jusqu'à 300 V AC, les alimentations TRIO POWER sont robustes sur le plan électrique. Les modules triphasés fonctionnent de manière fiable, même lors d'une défaillance permanente d'une phase. L'alimentation TRIO POWER dispose d'une grande robustesse mécanique, grâce à une résistance aux vibrations jusqu'à 4 kg et une résistance aux chocs jusqu'à 30 g.

L'alimentation TRIO POWER assure un démarrage de l'appareil fiable, même à une température de -40 °C (certifié, à partir de 10 A). Les délais MTBF élevés (Mean Time Between Failure = temps moyen de fonctionnement entre deux défaillances) supérieurs à 1 million d'heures à +40 °C assurent une disponibilité maximale.

TRIO POWER pour la construction des machines

Flexibilité maximale pour lenvironnement de la construction des machines  

Flexibilité requise surtout dans les milieux exigeants de la construction des machines

Grâce à une grande plage de température de -25 °C à +70 °C, un ensemble d'homologations internationales avec UL 508 et UL/cUL 60950, ainsi qu'une plage de tension d'entrée adaptée à tous les réseaux AC et DC courants, les alimentations TRIO POWER s'adaptent parfaitement à l'environnement très exigeant de la construction des machines. Une compensation des chutes de tension est réglable sur la face avant, par une tension de sortie de 24 à 28 V DC.

Tension d'entrée :

  • Alimentation TRIO POWER monophasée : 85...264 V AC et 99...275 V DC
  • Alimentation TRIO POWER triphasée : 3 x 320...575 V AC et 450...780 V DC

TRIO POWER pour l'utilisation maritime

TRIO POWER pour lutilisation sur les ponts des navires  

TRIO POWER pour l'utilisation sur les ponts des navires

Grâce à sa conception robuste et à des propriétés CEM optimisées (compatibilité électromagnétique), TRIO POWER est adapté à l'environnement maritime (B+D). Deux blocs d'alimentation monophasés avec des courants de sortie de 5 et 10 A peuvent également être utilisés, selon EN 60954, sur les ponts des navires, et tout spécialement pour l'alimentation des charges sensibles.

TRIO CROSS POWER pour le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER pour le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER pour le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem

L’alimentation TRIO CROSS POWER, pour le tableau de distribution électrique CrossPowerSystem, est parfaitement adaptée à la construction des machines. Toutes les fonctions, ainsi que le design compact, répondent aux exigences élevées de ce domaine. Son raccordement Push-in permet de connecter rapidement et facilement une tension de commande de 24 V DC. Le montage sans outils et le raccordement automatique, grâce à un encliquetage facile, simplifient la mise en service.

TRIO POWER avec indice de protection IP67

TRIO POWER avec indice de protection IP67  

TRIO POWER avec indice de protection IP67

Les nouvelles alimentations TRIO POWER, avec indice de protection IP67, sont adaptées de manière optimale pour l'installation directe sur le récepteur sur le terrain. Grâce à un boîtier moulé en aluminium, avec un design résistant aux intempéries, l'appareil contribue à une disponibilité élevée de l'installation même dans des conditions ambiantes difficiles.

L'installation sur le terrain économise des longueurs de câbles et crée ainsi de la place dans l'armoire électrique.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Service

Téléchargements


TRIO POWER

Alimentations robustes