Alimentations avec fonctionnalités de base

Alimentations avec fonctionnalités de base

Compact et ultra-efficace

Une technologie efficace au sein d'un appareil compact : UNO POWER est la solution idéale pour obtenir de l'espace supplémentaire dans l'armoire électrique.

Retour Alimentations

Catégories

  • Liste de produits : UNO POWER
    UNO POWER

    Les alimentations UNO POWER dans des coffrets de commande compacts sont la solution parfaite pour des charges jsqu'à 240 W.

Rechercher dans Alimentations avec fonctionnalités de base

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les alimentations UNO POWER sont, grâce à leur puissance volumique élevée dans des coffrets électriques particulièrement compacts, la solution parfaite pour des charges jusqu'à 480 W. La grande diversité des produits répond à tous les niveaux de tension habituels.

Avantages

  • Économies d'énergie grâce à des pertes à vide très réduites et un rendement élevé
  • Boîtier étroit, largeur de 22,5 mm à 59 mm
  • La grande variété de produits couvre tous les niveaux de tension courants
  • Robustesse et fiabilité à des températures de -25 °C à 70 °C

Efficacité énergétique maximale

Économies dénergie grâce à de faibles pertes à vide et un taux de rendement optimisé  

Économies d'énergie

En effet, avec de faibles pertes à vide, inférieures à 0,3 W, et un taux de rendement optimisé, vous réalisez avec l'alimentation UNO POWER de grandes économies d'énergie comparé aux produits disponibles sur le marché. Avec des taux de rendement supérieurs à 94 % par charge nominale, une quantité infime d'énergie électrique est transformée en énergie thermique non désirée.

UNO POWER – Petite, puissante et jusqu'à 480 W

Alimentation UNO POWER avec design compact  

Un design compact pour des puissances de sorties élevées

UNO POWER fournit une puissance maximale dans un espace ultra-réduit et une disponibilité avec une puissance de sortie de 150 W, 240 W et 480 W. Un potentiomètre permet de régler la tension de sortie de 24 à 28 V DC.

  • 24 V DC / 6,25 A pour 150 W avec une largeur de 37 mm
  • 24 V DC / 10 A pour 240 W avec une largeur de 45 mm
  • 24 V DC / 20 A pour 480 W avec une largeur de 59 mm

Différents design – 17 appareils

Différentes largeurs avec une puissance jusquà 480 W  

Différentes largeurs avec une puissance jusqu'à 480 W

La gamme de produits UNO POWER propose des classes de puissances entre 25 et 480 W pour des tensions de sortie entre 5 et 48 V DC. UNO POWER est compatible avec des tensions d'entrée entre 85 et 264 V AC et fonctionne également parfaitement en cas de variations de tension du réseau électrique. Pour des valeurs plus élevées entre 264 et 575 V AC, utilisez l'un des 2 appareils AC avec 24 V et 90 W. Les deux appareils comportant la désignation C2LPS sont certifiés selon UL 1310/508 Listed Class 2 et sont spécialement adaptés au marché américain. La mise en œuvre des appareils est flexible du fait de la grande variété de produits et de la plage de température de -25 °C à +70 °C.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Service

Téléchargements