Alimentations avec fonctionnalités avancées

Alimentations avec fonctionnalités avancées

Performante et fiable

QUINT POWER pour la disponibilité maximale de votre installation.

Retour Alimentations

Catégories

Rechercher dans Alimentations avec fonctionnalités avancées

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les alimentations puissantes QUINT POWER et leurs nouvelles fonctionnalités assurent la disponibilité maximale des installations. La SFB Technology, unique en son genre, et la surveillance préventive des fonctions permettent d'augmenter la disponibilité de votre application. Vous pouvez personnaliser les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques, telles que la tension de sortie.

Les alimentations QUINT POWER inférieures à 100 W offrent une combinaison unique, associant surveillance préventive des fonctions et puissante réserve de puissance, tout en gardant une taille compacte.

Avantages

  • La SFB Technology déclenche les disjoncteurs standard de manière sélective et les récepteurs raccordés en parallèle continuent de fonctionner
  • Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Extension facile de l'installation avec la réserve de puissance statique, démarrage des charges difficiles avec la réserve de puissance dynamique
  • Immunité élevée, grâce aux éclateurs à gaz intégrés et à la durée d'autonomie supérieure à 20 ms en cas de panne de secteur
  • Design étroit et plat pour gagner de la place dans les coffrets électriques
  • Les alimentations avec fonctionnalité avancée font partie intégrante du système COMPLETE line

Configuration personnalisée de votre QUINT POWER

Avez-vous besoin d'une alimentation à configuration personnalisée ?

Le configurateur vous permet d'optimiser l'alimentation QUINT POWER pour votre application : personnalisez différents paramètres, tels que les seuils de signalisation, les courbes caractéristiques ou la tension de sortie, et commandez ensuite la quantité d'unités dont vous avez besoin, à partir d'une unité.

Puissance élevée, grâce à la SFB Technology

QUINT POWER avec SFB Technology  

QUINT POWER avec SFB Technology

Les alimentations puissantes QUINT POWER avec SFB Technology, une surveillance préventive des fonctions et des paramètres réglables, assurent la disponibilité maximale des installations.

Puissante et compacte

QUINT POWER avec une puissance inférieure à 100 W  

QUINT POWER avec une puissance inférieure à 100 W

Les alimentations QUINT POWER, qu'elles soient de puissance supérieure ou inférieure à 100 W, offrent une combinaison unique, associant surveillance préventive des fonctions et puissante réserve de puissance, tout en gardant une taille compacte. Choisissez votre alimentation QUINT POWER pour faible plage de puissance, avec raccordement Push-in ou vissé.

Sécurité fonctionnelle

QUINT POWER pour une sécurité de fonctionnement maximale  

QUINT POWER pour une sécurité de fonctionnement maximale

QUINT POWER répond aux exigences en matière de sécurité fonctionnelle (niveau d'intégrité de sécurité SIL) et assure une sécurité de fonctionnement maximale. En fonctionnement parallèle et connectée à différentes phases, la charge est alimentée d'une manière fiable, même en cas de problème au niveau de la tension d'entrée.

Utilisez la version Plus de l'alimentation à 20 A ou la combinaison de QUINT POWER avec le module de redondance actif QUINT S-ORING, dans des applications à sécurité fonctionnelle, au niveau d'intégrité de sécurité jusqu'à 3 (CEI 61508). 

SFB Technology

SFB Technology – les composants importants de linstallation continuent de fonctionner  

La SFB Technology déclenche les disjoncteurs automatiques

Pour pouvoir déclencher magnétiquement et donc rapidement les disjoncteurs standard, les alimentations doivent être en mesure de fournir rapidement un multiple de l'intensité nominale.

La SFB Technology (Selective Fuse Breaking), en fournissant un courant égal à 6 fois l'intensité nominale pendant 12 ms, permet de mettre à disposition cette réserve de courant dynamique. Les réseaux complets défectueux sont déconnectés de manière sélective, permettant de localiser le défaut et de laisser fonctionner les éléments importants de l'installation.

Surveillance préventive des fonctions

La surveillance préventive des fonctions identifie les états de fonctionnement critiques et les signale à lautomate avant que les défaillances ne se produisent  

La surveillance préventive des fonctions signale tout état de fonctionnement critique

Les tensions et les intensités de sortie sont surveillées en permanence. La surveillance préventive des fonctions identifie les états de fonctionnement critiques, et les signale à l'automate avant que les défaillances ne se produisent. La surveillance à distance se fait par des sorties de couplage actives, et des contacts de relais indépendants du potentiel.

Paramétrage individuel

Adapter les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques  

Adapter les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques

Paramétrage facile et précis des alimentations, avec un ordinateur ou un terminal mobile. Par exemple, vous pouvez paramétrer les seuils de signalisation et la tension de sortie et adapter individuellement les courbes caractéristiques.

Extension de l'installation

Extension de linstallation avec le POWER BOOST  

Simplicité d'extension de vos installations, grâce au POWER BOOST

La réserve de puissance statique fournit jusqu'à 125 % de l'intensité nominale pour les extensions d'installation. Pour le démarrage des charges difficiles, la réserve de puissance dynamique fournit le double de l'intensité nominale pendant 5 secondes au maximum.

De nombreuses fonctions pour une disponibilité maximale des installations

Avec leurs différentes fonctions et plages de puissance, les alimentations puissantes QUINT POWER assurent la disponibilité maximale de votre installation. Qu'il s'agisse de la version avec SFB Technology, paramétrages réglables et éclateur à gaz intégré ou de la version compacte et économique en énergie avec différentes technologies de raccordement, QUINT POWER assure avec fiabilité l'alimentation de votre installation.

Alimentation, monophaséeAlimentation de 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Surveillance préventive des fonctionsxx
Préconfiguration sur commandex 
Choix entre raccordement Push-in ou vissé x
Réserve de puissance statiquexx
Réserve de puissance dynamiquexx
Éclateur à gaz intégréx 
Faible profondeur d'appareil x
Design robustexx
Rendement élevéxx

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Service


Alimentation QUINT POWER avec 40 A

Puissance et disponibilité élevées de l’installation