Retour au sommaire

Vue d'ensemble des alimentations

Ces séries ont des avantages communs - par exemple, une sécurité de fonctionnement élevée. De plus, chaque produit présente des caractéristiques spécifiques. Commencez par sélectionner les propriétés particulièrement adaptées à votre application.

Alimentation STEP Power de Phoenix ContactAlimentation UNO Power de Phoenix ContactAlimentation TRIO Power de Phoenix ContactAlimentation QUINT Power 100 W de Phoenix ContactAlimentation QUINT Power 100 W de Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Utilisation universelle grâce à une plage étendue de la tension d'entrée et à l'ensemble d'homologations internationalesxxxxx
Durée de fonctionnement maximale grâce au temps moyen élevé de fonctionnement entre deux défaillances > 500 000 h à +40 °Cxxxxx
Montage en parallèle pour la redondance et l'augmentation de la puissancexxxxx
Installation à l'extérieur autorisée grâce une plage de température de -25 ... +70 °Cxxxxx
Utilisation dans les applications domestiques selon EN 60335x    
Surveillance active des fonctions par une sortie de commutation pour le télédiagnostic  xxx
Les appareils triphasés fonctionnent parfaitement, même en cas de défaillance permanente d'une phase  x x
Démarrage fiable des charges difficiles avec la réserve de puissance dynamique  xxx
Extension facile des installations avec la réserve de puissance statique   x[1]x
Déclenchement magnétique des disjoncteurs avec la SFB Technology    x
La surveillance préventive des fonctions signale les états de fonctionnement critiques avant l'apparition d'erreurs   xx
Paramétrable individuellement    x
Alimentation STEP Power de Phoenix ContactAlimentation UNO Power de Phoenix ContactAlimentation TRIO Power de Phoenix ContactAlimentation QUINT Power 100 W de Phoenix ContactAlimentation QUINT Power 100 W de Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Utilisation universelle grâce à une plage étendue de la tension d'entrée et à l'ensemble d'homologations internationalesxxxxx
Durée de fonctionnement maximale grâce au temps moyen élevé de fonctionnement entre deux défaillances > 500 000 h à +40 °Cxxxxx
Montage en parallèle pour la redondance et l'augmentation de la puissancexxxxx
Installation à l'extérieur autorisée grâce une plage de température de -25 ... +70 °Cxxxxx
Utilisation dans les applications domestiques selon EN 60335x    
Surveillance active des fonctions par une sortie de commutation pour le télédiagnostic  xxx
Les appareils triphasés fonctionnent parfaitement, même en cas de défaillance permanente d'une phase  x x
Démarrage fiable des charges difficiles avec la réserve de puissance dynamique  xxx
Extension facile des installations avec la réserve de puissance statique   x[1]x
Déclenchement magnétique des disjoncteurs avec la SFB Technology    x
La surveillance préventive des fonctions signale les états de fonctionnement critiques avant l'apparition d'erreurs   xx
Paramétrable individuellement    x

[1] Concerne les appareils suivants : 2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595


Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Vue d'ensemble des alimentations

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation