Retour au sommaire

Injecteurs PoE

Injecteurs PoE

Avec les injecteurs Power-over-Ethernet, un même câble alimente en données et en tension vos appareils de terrain. L'installation du câble de terrain est considérablement facilitée par les différentes connectiques : IDC, Push-in ou vis.

Avantages

  • Injecteur Midspan de différentes classes de puissance jusqu'à 60 W selon IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Grand choix de connectiques
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension intégré
  • Surveillance du blindage électrique pour le diagnostic en cas de courants de blindage liés à la compatibilité électromagnétique ou aux différences de potentiel
  • Espace de connexion protégé par plaque d'extrémité frontale
  • Isolation galvanique du bloc d'alimentation interne

Séparation des potentiels et normes de puissance diverses

Isolation galvanique du bloc dalimentation interne  

Protection contre les courts-circuits par isolation des potentiels

Le large choix de classes de puissance répond de façon complète à tous vos besoins. Les injecteurs PoE sont proposés pour les normes IEEE 802.3 af et at jusqu'à 30 W. Nous vous proposons dès aujourd'hui des appareils satisfaisant aux normes à venir jusqu'à 60 W selon IEEE 802.3 bt.

Isolation galvanique du bloc d'alimentation interne : dans certains modèles, la tension d'alimentation et la prise Power-over-Ethernet sont isolées galvaniquement.

Cette disposition apporte une protection optimale contre les courts-circuits dans les câbles de données sur le terrain.

Connectiques variées et espace de connexion protégé

Raccordement rapide et simple  

Connectiques variées

Gain de temps et de flexibilité lors de l'installation. Choisissez votre connectique : IDC, Push-in, vis ou RJ45.

Espace de connexion protégé : une plaque rabattable recouvre l'espace de connexion du côté terrain avec bornes de raccordement et blindage. Vous bénéficiez ainsi d'un schéma d'installation uniforme. Parallèlement à cet optique améliorée, le dispositif protège les fils de connexion fragiles des influences externes.

Raccordement de blindage sans outil

Raccordement sans perdre de pièces  

Raccordement de blindage sans outil

Raccordez rapidement et sans outil le blindage du câble sur l'appareil et le dispositif anti-traction. Pour ce faire, disposez le câble dans le logement prévu et fermez la plaque de protection. Avantage : réduction du temps d'installation grâce au raccordement sans outil et sans perdre de pièces.

Parafoudre basse tension et surveillance du blindage électrique côté câble de terrain

Surveillance du blindage électrique par LED  

Surveillance du blindage électrique par LED

Les injecteurs PoE INJ 2000 sont équipés des nouvelles fonctionnalités parafoudre basse tension et surveillance du blindage électrique.

Le parafoudre basse tension intégré protège les appareils et l'application contre les surtensions subites sur les câbles de données.

La surveillance du blindage électrique des câbles sert au diagnostic. Une LED signale les différences de potentiel et autres courants de blindage liés à la compatibilité électromagnétique.

Aller à la Liste des produits Injecteurs PoE.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Panneaux de distribution Ethernet

Connexion simple et rapide sur le terrain

Informations supplémentaires