Panneau de distribution électrique pour démarreurs moteurs hybrides

Panneau de distribution électrique pour démarreurs moteurs hybrides

CrossPowerSystem

Le rail DIN avec distribution électrique intégrée.

Retour Appareillage électronique et commande moteur

Catégories

Rechercher dans Panneau de distribution électrique

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec le panneau de distribution électrique, vous pouvez non seulement assembler de façon fiable le démarreur moteur, mais aussi réaliser des solutions fonctionnelles et modulaires. Transformez-le ou ajoutez-lui une extension pour l’adapter au besoin à vos nouvelles exigences.

Avantages

  • Plus besoin d’alimentation 3-AC séparée par appareil – aucune rotation de phase possible
  • Système original rapide et opérationnel
  • Format compact par rapport à une distribution électrique classique

Le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem

Avantages en un coup d’oeil :

La technologie de démarreur moteur hybride CONTACTRON vous fait gagner jusqu’à 75 % de temps sur le câblage de la charge et du verrouillage. Grâce au panneau de distribution électrique CrossPowerSystem, vous évitez également le câblage triphasé traditionnel du démarreur moteur.

Maniement aisé pour un fonctionnement fiable

Alimentation TRIO CROSS POWER

L’alimentation en tension TRIO CROSS POWER pour le tableau de distribution d’énergie CrossPowerSystem est parfaitement adaptée à l’intégration en machine.

Ses fonctions et sa construction compacte satisfont les exigences élevées de ce secteur de production. Son raccordement Push-in permet de connecter rapidement et simplement une tension de commande 24 V DC.

  • Mise en service rapide : montage sans outil et contact automatique en une étape seulement
  • Le raccordement Push-in permet de connecter rapidement et simplement une tension de commande 24 V DC
  • Démarrage fiable des charges difficiles avec le boost dynamique

La relation parfaite de deux partenaires

Le rail DIN avec distribution électrique intégrée

Le temps, c’est de l’argent, en particulier lorsqu’il s’agit de monter machines et installations. Associer la distribution électrique aux appareils de commutation accélère encore le montage des composants. La protection contre l’inversion des polarités intégrée prévient les défauts et facilite davantage la mise en service.

CONTACTRON avec CrossPowerSystem

Présentation des produits

Réduisez dès maintenant vos efforts de câblage avec la nouvelle alimentation 5 A. Cette dernière permet d’alimenter l’ensemble des démarreurs moteurs hybrides sur le panneau.

Pour générer d’autres données pertinentes liées au moteur à des fins de surveillance de l’installation, utilisez simplement la solution de mise en réseau via IO-Link en plus du démarreur moteur classique.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55