Retour au sommaire

Connectique pour onduleurs photovoltaïques

Avec SUNCLIX micon, le système de raccordement CA compact de Phoenix Contact, raccordez vos onduleurs photovoltaïques en toute facilité et sécurité. Son utilisation est très intuitive, et il peut être prééquipé et installé selon vos besoins.

Vos avantages

  • Design compact : la connectique disparaît derrière le cadre du module
  • Sécurité et fiabilité durables grâce à des matériaux de qualité supérieure et maniement convivial
  • Flexibilité élevée : longueurs de câbles et confection sur mesure
  • Des variantes avec certification pour l'Amérique du Nord et l'Europe garantissent un usage universel du système

SUNCLIX micon : le système de raccordement pour micro-onduleurs

SUNCLIX micon  

Système de raccordement AC pour petites installations

Le système de raccordement AC pour micro-onduleurs est un système de câbles prééquipé, composé de deux ensembles fonctionnels, et mis en place sous la forme d'un répartiteur en Y.

L'ensemble fonctionnel 1 est représenté par le câble principal (trunk-line) qui collecte et transmet les courants des différents micro-onduleurs d'une installation photovoltaïque.

L'ensemble fonctionnel 2 est constitué du câble de raccordement de chaque micro-onduleur (drop-line), et achemine le courant généré par chaque onduleur vers le câble principal.

Haut de la page

Connecteur en Y AC pour micro-onduleurs

Connecteurs en Y  

Connecteur en Y AC pour micro-onduleurs

Le répartiteur en Y AC se compose de deux raccordements à 3 pôles, de connecteurs et d'un connecteur femelle qui les relie entre eux via la ligne principale (trunk-line), et ce, sans risque d'inversion des polarités. Outre le support de la « trunk-line », le connecteur femelle dispose également d'un support pour la « drop-line » servant de connexion vers l'onduleur.

  • Tensions jusqu’à 600 V
  • Intensités nominales jusque 20 A (trunk) et 5 A (drop)
  • Possibilité d'utilisation de micro-onduleurs d'une puissance de sortie de 500 W
  • Indice de protection IP67

 

Haut de la page

Prise d'alimentation pour connecteur en Y AC

Prise d'alimentation  

Prise d'alimentation pour connecteur en Y AC

Les prises d'alimentation relient le système photovoltaïque au réseau. Selon la conception du système, le raccordement secteur peut s'effectuer du côté connecteur ou du côté connecteur femelle du connecteur en Y AC. L'extrémité libre de conducteur est soit placée dans un boîtier répartiteur, soit acheminée vers le caisson de raccordement d'immeuble via une boîte de jonction de câbles.

  • Intensités nominales jusqu'à 20 A
  • Indice de protection IP67
Haut de la page

Capuchons de protection

Capuchons de protection  

Capuchons protecteurs

Les capuchons protecteurs protègent la face enfichable contre les salissures pendant le transport. Lors de l'installation, ils se laissent facilement retirer du connecteur, et ce, sans nécessiter d'outil. Lors de l'installation, les capuchons de protection sont enfichés sur le dernier connecteur comme capuchon d'extrémité afin de protéger le connecteur des influences météorologiques.

  • Capuchons de protection IP contre les intempéries
  • En plastique biodégradable

 

Haut de la page

Outil de déverrouillage

Outil de déverrouillage  

Outil de déverrouillage

Le mécanisme de verrouillage du connecteur est extrêmement robuste et évite que celui-ci ne se desserre de façon imprévue. L'outil de déverrouillage permet d'ouvrir rapidement et facilement le verrouillage. Grâce à un encastrement supplémentaire, l'outil ne tombe plus du boîtier du connecteur une fois ce dernier desserré.

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55