Retour au sommaire

Connectique pour le photovoltaïque intégré au bâtiment

L'intégration de systèmes photovoltaïques dans des structures de bâtiment telles que des façades suppose certaines exigences par rapport aux composants utilisés. Le système SUNCLIX mini répond parfaitement aux exigences spécifiques en matière de technique de raccordement.

Vos avantages

  • Intégration facile dans des cadres en façade grâce à des composants système ultra-compacts
  • Raccordement rapide sur site grâce aux connecteurs DC et à la connectique Pierce
  • Protection contre les courants de retour grâce au boîtier à diodes
  • Raccordement sûr et fiable à long terme grâce aux composants compatibles entre eux

Photovoltaïque intégré au bâti (IAB)

Bâtiments avec façades solaires  

Système de raccordement pour panneaux photovoltaïques intégrés

Collecter l'énergie solaire depuis le toit certes, mais aussi sur toute la surface du bâti : cette tendance en matière de production d'énergie, Phoenix Contact y répond avec SUNCLIX mini, un système de raccordement CC ultra-compact pour des panneaux photovoltaïques intégrés.

Haut de la page

SUNCLIX mini : connecteurs CC miniatures à équiper

Animation produit SUNCLIX mini

Connecteur DC SUNCLIX mini

Les connecteurs SUNCLIX mini de Phoenix Contact ont été spécialement conçus pour les systèmes photovoltaïques intégrés au bâti :

  • Design particulièrement compact : 11 mm de diamètre seulement
  • Conviennent pour des sections de conducteur de 2,5 mm²
  • Raccordement rapide grâce à la connectique Pierce
  • Pour courants jusqu'à 15 A et tensions jusqu'à 1000 V
  • Satisfont aux exigences de l'indice de protection IP67
  • Certifiés VDE

 

Haut de la page

Prise de raccordement pour modules de façade

Bloc de jonction de module  

Prise de raccordement pour modules de façade

Élément de raccordement à pole unique de largeur variable pour une intégration dans des panneaux en verre isolant.

  • 1000 V / 15 A
  • Intégration facile grâce à la largeur variable
  • L'étanchéité est garantie par le scellement du verre isolant
  • Connexion ruban sécurisée grâce à un raccordement à ressort Sunclix

 

Haut de la page

Boîtier à diodes contre les courants de chaîne inverses

Boîtier à diodes  

Boîtier à diodes contre les courants de chaîne inverses

Le robuste boîtier à diodes évite tout courant de retour et protège donc les panneaux photovoltaïques de qualité élevée.

  • 1000 V/5 A
  • Tension inverse jusqu'à 2 200 V
  • Disponible avec connecteur ou extrémité libre

 

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Connectique pour le photovoltaïque intégré au bâtiment

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55