Câbles photovoltaïques

Câbles photovoltaïques

Solides et sûrs

Utilisez les câbles certifiés TÜV pour le câblage sûr de votre installation PV.

Retour Câbles et conducteurs

Catégories

Rechercher dans Câbles photovoltaïques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Résistance thermique et aux UV – les câbles photovoltaïques de Phoenix Contact satisfont à toutes les exigences propres au secteur photovoltaïque. Notre gamme comprend des câbles CC au mètre ainsi que des outils et des accessoires pour le câblage de votre installation photovoltaïque.

Avantages

  • Diversité et flexibilité grâce aux différentes sections de conducteurs de 2,5 à 10 mm²
  • Solidité grâce à la résistance aux UV, thermique et aux intempéries
  • Câblage pérenne et sûr grâce à une plage de tension étendue jusqu'à 1 500 V
  • Câblage rapide et facile avec des conducteurs équipés de différentes longueurs

Au mètre

Au mètre  

Au mètre

Phoenix Contact propose de nouveaux câbles photovoltaïques monopôles pour des sections de conducteurs de 2,5, 4, 6 et 10 mm² dans des longueurs de câbles de 100, 500 et 1 000 mètres.

  • Type de câble PE-X noir

Outils et accessoires

Outils et accessoires  

Outils et accessoires

La gamme de connectique CC est complétée par des outils permettant un montage simple sur le terrain, ainsi que des points test, des caches, des capuchons de protection et des écrous de fixation.

  • Outil de coupe
  • Outil à dénuder
  • Répartiteur en Y
  • Capuchons de protection IP68

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55