Retour au sommaire

Compatibilité avec les modules antérieurs SOLARCHECK

Le nouveau système SOLARCHECK

En plus de prendre en compte les dernières exigences normatives, la nouvelle famille de modules vous offre désormais encore davantage de fonctions :

  • Design conf. à CEI 61010:2011-7
  • Détection du courant de retour
  • Modules d'extension 4 canaux
  • Mesure de tension jusqu'à 1 500 V (option)
  • Mode économie d'énergie
  • Fonction de détection pour prendre en charge l'identification de modules sur le terrain
  • Taux de transfert MODBUS paramétrables
  • Intervalles de consultation cinq fois plus rapides pour une importante fraîcheur des données
Famille SOLARCHECK

Famille SOLARCHECK

Compatibilité

Le nouveau module de communication est entièrement compatible avec les appareils de version antérieure.

  • En cas de remplacement, aucune adaptation de la commande de chaîne ouverte de niveau supérieur n'est nécessaire
  • La combinaison de modules de communication anciens et nouveaux au sein d'une installation est possible sans aucun problème
  • Les anciens appareils de mesure peuvent être utilisés sur un nouveau module de communication – également en combinaison avec de nouveaux appareils de mesure

Pour mesurer la tension, vous disposez à présent d'un module séparé. Ainsi, vous pouvez installer le module de mesure de la tension exactement là où vous en avez besoin.

  • Vous pouvez aussi déconnecter le module de mesure de la tension du raccord Solarcheck et l'utiliser séparément

Dans le manuel, vous trouverez des informations détaillées à propos des tableaux d'enregistrement des nouveaux et anciens appareils.

Remarque : du fait du protocole de communication étendu, les nouveaux modules de mesure ne peuvent pas être utilisés sur les anciens modules de communication.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55