Retour au sommaire

Vos avantages en détail

Mesure du courant sans interruption du conducteur

Pose de câbles SCK  

Pose de câbles sans interruption

SOLARCHECK mesure le courant à l'aide capteurs Hall. Ainsi, les conducteurs ne sont pas interrompus, mais simplement insérés dans les ouvertures. La mesure sans contact apporte de nombreux avantages :

  • Tout d'abord, la séparation sûre est garantie par l'isolation des conducteurs.
  • Aucune résistance de contact, puisqu'aucun point de contact supplémentaire n'est établi.
  • La redirection du courant est toujours garantie, car il n'y a pas d'accès direct au circuit de phase.  

Installation simple et compacte

Installation de l'appareil SOLARCHECK  

Installation d'un module de mesure de courant 16 canaux sans encombrement

Surveillance des strings PV facile avec SOLARCHECK :

Insérer le conducteur de courant dans le module de mesure par les ouvertures et raccorder le câble de communication. Le câble à 2 conducteurs sert à la fois à l'alimentation du module de mesure.

Vous pouvez ainsi alimenter jusqu'à huit modules de mesure avec un module de communication, sans alimentation supplémentaire.

Le module de mesure d'à peine 22,5 mm d'épaisseur rassemble les lignes dans un espace restreint. Ceci permet de gagner de la place dans votre armoire électrique.

Combinez des modules de mesure de courant à 4 et 8 canaux pour une adaptation optimale du système à votre application.

Extension flexible du système grâce aux appareils de mesure de tension optionnels

Panneau solaire structuré en strings  

Avec SOLARCHECK, il est possible de mesurer des tension de string élevées.

Vous avez la possibilité de compléter votre système pour une mesure de tension jusqu'à 1500 V CC.

  • Adapté aux systèmes reliés à la terre.
  • Adapté aux installations PV avec tensions de système extrêmement élevées
  • Utilisation flexible même en dehors du système Solarcheck
  • Intégration optimale grâce à un raccordement au module de mesure de courant à 8 canaux

Si besoin, utilisez aussi le module de mesure de tension comme simple module analogique – sans le système SOLARCHECK.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55