Système de sécurité PSRtrisafe

Automate configurable pour application à petite échelle PSRtrisafe

Automate configurable pour application à petite échelle

Technique de sécurité configurable pour une solution de sécurité individuelle.

Retour Systèmes de sécurité configurables

Catégories

Rechercher dans Système de sécurité PSRtrisafe

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le module de sécurité PSRtrisafe est un automate configurable pour application à petite échelle. Il peut être utilisé pour la surveillance de plusieurs fonctions de sécurité dans une application. Le système fonctionne en tant que solution autonome et, sur de petites machines, il peut assurer la commande de l'ensemble de la machine. Vous pouvez également étendre le système de manière modulaire en utilisant des modules d'extension. Ainsi, il est possible d'adapter avec précision la solution de sécurité à votre utilisation.

Avantages

  • Module de base performant comme solution autonome
  • Configuration facile par Drag & Drop avec le logiciel SAFECONF
  • Résolution rapide des défauts grâce à des fonctionnalités de diagnostic complètes

Module de sécurité configurable, sous forme de solution autonome

Version autonome PSR-TRISAFE-S  

PSR-TRISAFE-S pour solutions autonomes

Surveillez l'ensemble des fonctions de sécurité d'une installation ou d'une machine avec un seul module de sécurité.

D'un simple clic, configurez facilement les 20 entrées de sécurité et quatre sorties sécurisées du module de sécurité PSR-TRISAFE-S, avec le logiciel SAFECONF.

Modules d’extension sécurisés pour PSRtrisafe

Appareils de sécurité extensibles PSRtrisafe  

Modules d’extension sécurisés pour une solution de sécurité personnalisée

Restez flexible grâce à l’utilisation du module maître PSR-TRISAFE-M et d'autres modules d’extension numériques. Vous avez p. ex. la possibilité d’intégrer des sorties de relais supplémentaires. Les contacts des relais peuvent être configurés librement et s’intègrent facilement dans la logique de sécurité. Le logiciel de configuration SAFECONF est ici disponible gratuitement. Grâce au boîtier compact de 22,5 mm, vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités et d’une grande flexibilité sur un espace réduit, tout en gagnant de la place dans l’armoire électrique.

Diagnostic complet avec des diodes électroluminescentes et des coupleurs de bus de terrain

PSRtrisafe avec coupleur de bus de terrain  

Télédiagnostic facile avec le coupleur de bus de terrain

Des diodes électroluminescentes de diagnostic signalent l'état de toutes les entrées et sorties du module de sécurité PSRtrisafe. En outre, des sorties de signal indiquent les états de commutation, p. ex. des équipements de signalisation. Le module de sécurité communique avec l'automate supérieur de votre machine ou installation, par l’intermédiaire du coupleur de bus de terrain. Vous pouvez ainsi facilement intégrer les fonctions de sécurité dans des visualisations ou des télédiagnostics. Les défauts peuvent ainsi être localisés et supprimés plus rapidement.

Configuration facile avec le logiciel SAFECONF

Logiciel de configuration SAFECONF  

Logiciel de configuration SAFECONF

Avec SAFECONF, configurez tout simplement par Drag & Drop votre logique de sécurité, pour les modules de sécurité configurables PSRtrisafe.

Le logiciel dispose de tous les outils nécessaires pour configurer facilement votre logique de sécurité conformément aux normes. Les outils, disponibles directement dans la même fenêtre, permettent un travail intuitif. Vous n'avez pas besoin de connaissances en programmation.

Essayez ! Téléchargez gratuitement le logiciel de configuration.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55