Système de sécurité PSRmodular

Modules de sécurité configurables PSRmodular

PSRmodular

Découvrez le nouveau système de sécurité configurable de Phoenix Contact.

Retour Systèmes de sécurité configurables

Catégories

Rechercher dans Système de sécurité PSRmodular

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de sécurité configurable PSRmodular est une solution de sécurité flexible pour la surveillance de votre machine ou installation. Aussi bien de très petites applications avec trois fonctions de sécurité que des applications avec 160 E/S maximum peuvent être mises en œuvre avec rentabilité. En complément de la surveillance des fonctions de sécurité classiques, telles que les signaux d'arrêt d'urgence, les verrouillages de portes de protection, les barrières lumineuses et les tapis de sécurité, d'autres fonctions de sécurité comme la rotation, l'immobilisation ou le sens de rotation, ainsi qu'une surveillance de valeur analogique sécurisée peuvent être également réalisées. Le système est adapté aux machines et applications de processus jusqu'à PL e ou SIL 3.

Avantages

  • Évolutivité élevée : solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
  • Manipulation simple : mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
  • Diagnostic détaillé : temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible

Évolutivité individuelle pour votre cas d'application

Modules de fonction PSRmodular sur rail DIN  

Solutions de sécurité individuelles avec PSRmodular

Notre vaste portefeuille de produits vous permet la composition individuelle de différents modules fonctionnels et l'adaptation optimale à vos besoins. Utilisez nos modules de base performants comme solution autonome ou complétez-les de manière modulaire avec des modules d'extension, analogique ou de vitesse. Des passerelles pour la communication bidirectionnelle, qui sont compatibles avec tous les protocoles de bus courants, sont également disponibles.

Installation sans outil et rapide

PSRmodular avec la technologie Push-in  

Installation simple grâce à la technologie Push-in

Avec PSRmodular, simplicité et gain de temps lors de l'installation de votre solution de sécurité. Tous les modules de fonction sont au choix disponibles avec la technologie Push-in et permettent un raccordement aisé du conducteur ainsi qu'une installation rapide et sans outil. Avec le connecteur de bus sur rail DIN éprouvé, les larges boîtiers ME-MAX de 22,5 mm permettant un raccordement facile et sans erreur des modules entre eux sur le rail DIN sont déterminants pour un système d'appareillage moderne et innovateur.

Fonctions de diagnostic étendues configurables en toute simplicité

Configuration de blocs de fonction préfabriqués  

Configuration intuitive et possibilités de diagnostic étendues

PSRmodular offre de nombreuses possibilités de fonctions et de diagnostics et vous permet de configurer le système sans connaissance en programmation. Utilisez notre logiciel de configuration composé de blocs logiciels préconfigurés et certifiés par le TÜV. Assemblez simplement votre système de sécurité par Drag & Drop. Une simulation détaillée ainsi qu'une fonction de reporting est à votre disposition pour la validation.

Utilisation de PSRmodular

Construction mécanique  

Utilisation dans la construction mécanique

Notre système de sécurité évolutif est utilisé dans les applications industrielles les plus diverses :

  • Industrie des processus
  • Machines-outils
  • Installations d'énergie éolienne
  • Applications d'ascenseurs
  • Industrie alimentaire
  • Industrie de l'emballage

Aperçu de nos modules de fonction

Choisissez votre module de base et étendez votre solution de sécurité de manière modulaire avec des modules d'extension :

Modules de base (PSR-M-B)  

Modules de base

Modules de base (PSR-M-B)

Modules de base librement configurables pour la surveillance d'arrêt d'urgence, de portes de protection et de barrières lumineuses. Disponibles avec 8 entrées sécurisées ainsi qu'un nombre différent de sorties sécurisées, sorties de signaux et sorties cycliques.

Modules dextension sécurisés (PSR-M-EF)  

Modules d'extension sécurisés

Modules d'extension sécurisés (PSR-M-EF)

Modules sécurisés pour l'extension flexible avec un nombre différent d'entrées et de sorties sécurisées, des modules pour l'analyse analogique pour la surveillance de tapis de sécurité et de barres de commutation.

Surveillance de mouvement sécurisée (PSR-M-EM)  

Surveillance de mouvement sécurisée

Surveillance de mouvement sécurisée (PSR-M-EM)

Modules d'extension sécurisés pour la surveillance de l'immobilisation, de la vitesse, du sens de rotation ainsi que des détecteurs de proximité NPN/PNP, 1 ou 2 x encodeurs (HTL, TTL, SINCOS) et la surveillance de deux axes maximum par module.

Extension TBUS (PSR-M-TBUS)  

Extension TBUS

Extension TBUS (PSR-M-TBUS)

Module d'extension sécurisé pour le prolongement de bus local disponible avec un ou deux canaux de fonction.

Passerelles (PSR-M-GW)  

Passerelles

Passerelles (PSR-M-GW)

Passerelles pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur. Compatibles avec tous les protocoles de réseau courants, comme PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, DeviceNet™, CANopen® et CC-Link.

Modules dextension non sécurisés (PSR-M-E)  

Modules d'extension non sécurisés

Modules d'extension non sécurisés (PSR-M-E)

Modules d'extension flexibles avec 8 ou 16 sorties de signaux.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch/pxc/content_pages/!ut/p/z1/xVTRbtowFP2WPuTR8QUHYu8NZVJpWaWtbEDyEjnmOmQjTuoY0v59DX2atoKmKppfLFv3nHvOtXxoRjc0M_JYldJVjZF7f06zac7Hi2R-G40eYHWXwDfGV7cTeFzE0ZSuaEazVlVbmupCxJIXBdmyWJBIKUE4wpiICCdc6kiMRHyqVsa1bkdTtdM2gB6LAGpZmQA6tMdKYS7NNu8ObdtY5y8PhZIOy8a-5K0ssQsAyR6lNZUp867RrpcW85aMRAAwZQJiHREG3EsQyAlXqAibihGweItCK7q-5OnxgdHssuU3PLyzZnANn3p8_G7BgtH1scKe_jCNrf0TLP9xwnO40iGBD3a4Qs8GpV9Oh6WfDEo_joalH1b93UfV31_7Gz5vqp9PT9nMx0RjHD47uvl_OZFdkntOinPBhShYapsn8_zrJknmJ_dVUYe9qkMI22cVni0a96b35H1mCsZLmlnUaNGGB-sjeOdc230KwM-g78Oyaco9emgdwN8gu6bzM_u9krZ1zdlLRdL7Y99_13VS8D-3NfmlP3_B9ezm5hVaWTfv/?q=PSRmodular&uri=pxc-search%3Awebsite&library=chfr