Retour au sommaire

Outil de gestion : agent FL SNMP OPC

L'agent SNMP OPC assure l'intégration verticale optimale. Cela signifie que vous pouvez intégrer des systèmes d'automatisation basés sur la technique OPC dans des structures de gestion SNMP. Cela vous permet ainsi de surveiller par exemple des états de fonctionnement de composants Ethernet, à l'aide du système de gestion centralisé. 

Intégration verticale et surveillance centrale

Intégration verticale  

Intégration verticale et contrôle central

Surveillez également des composants de votre réseau n'étant pas compatibles avec SNMP grâce au système de gestion centralisé.

L'agent SNMP OPC peut gérer de façon centralisée par SNMP différentes machines, installations ou bâtiments basés sur la technique OPC.

Vous pouvez ainsi consulter le point de donnée OPC à tout moment, et intégrer des appareils dans votre réseau n'étant pas compatibles avec SNMP.       

Configurer de façon fiable même dans les systèmes redondants

Extension de réseau et configuration dans des systèmes redondants  

Communiquer de façon fiable : les systèmes de gestion redondants

Vous pouvez également accédez en permanence et de partout aux points de données et aux alarmes de vos appareils à l'aide de plusieurs systèmes de gestion.

L'agent SNMP OPC garantit que toutes les informations parviennent au système de commande même en cas de systèmes de gestion redondants. Le résultat : vous pouvez configurer votre installation de façon fiable à plusieurs endroits.  

Traducteur de protocole SNMP OPC : pour une communication globale

Générer des données SNMP à partir de données OPC  

Générer des trap SNMP à partir de données OPC

Recevez également des traps SNMP provenant d'appareils non compatibles avec SNMP. L'agent SNMP OPC sert de traducteur de protocole et convertit les données provenant d'appareils basés sur la technique OPC en données SNMP.

Exemple : un trap SNMP est généré à partir d'une alarme OPC.

Avantage : vous traitez également des données provenant d'appareils non compatibles avec SNMP dans le système de gestion réseau.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55