Retour au sommaire

Logiciel de diagnostic et de surveillance réseau : FL VIEW

Automatisation cohérente : le logiciel FL VIEW détecte automatiquement l'extension réseau et les équipements bus de votre installation, et les représente de façon claire. Différentes couleurs permettent de signaler le statut des équipements bus du réseau et des connexions.

Temps de réaction courts pour une disponibilité élevée

Gestion du réseau avec FL VIEW  

Représentation de réseaux avec FL VIEW

FL VIEW vous permet d'optimiser la disponibilité de votre réseau dans la mesure où vous détectez les erreurs plus rapidement.

Les erreurs possibles sont :

  • Double adresse IP
  • Coupures de la communication
  • Panne d'appareils
  • Comportement erroné ou surcharge d'appareils
  • Découvrir des hubs ou des ordinateurs portables inconnus

Obtenir les informations importantes des appareils en un seul clic

Représentation des informations des appareils avec FL VIEW  

Représentation claire des informations des appareils

Une simple pression sur un bouton vous permet d'obtenir les informations les plus importantes des équipements bus du réseau. FL VIEW montre dans une fenêtre toutes les données standards (IP, MAC, emplacement, nom de de l'appareil) lisibles via SNMP.

De plus : vous pouvez librement configurer deux champs d'information supplémentaires.

Eventlog : tous les processus en un coup d'oeil

Fonction Eventlog du logiciel FL VIEW  

Affichage du protocole avec la fonction Eventlog

Grâce à la fonction Eventlog (enregistrement des événements), vous disposez de tous les processus de votre réseau en un coup d'oeil. Le protocole montre les informations détaillées, comme l'ajout et la suppression de connexions d'appareils, ou les modifications de la topologie.

Le plus : de nouveaux filtres permettent un aperçu rapide des données en fonction de critères définis.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55