Retour au sommaire

Modules de gestion électronique des paramètres moteur

Les modules de gestion électronique des paramètres moteur (modules EMM) proposent tous les avantages d'un système moderne de surveillance de la puissance active : les courants, tensions, et angles de phase sont enregistrés en continu. Une surveillance permanente de l'état à des fréquences élevées d'échantillonnage permet de protéger l'installation dans son intégralité.

Puissance maîtrisée

Graphique : surveillance des états avec la gestion des paramètres moteur  

Surveillance des états avec la gestion des paramètres moteur

Surveillez vos moteurs et vos installations grâce au gestionnaire de moteur électronique avec seuils de commutation et de signalisation à paramétrer librement.

  • Sens de rotation : les seuils des deux sens de rotation peuvent être identiques ou distincts. Si le seuil de commutation est dépassé ou non atteint, le gestionnaire de moteurs éteint l'installation. Ils peuvent également décaler l'arrêt forcé dans le temps. De plus le module génère des signaux permettant de détecter le sens de rotation : les asymétries et les défaillances de phase sont immédiatement signalées.
  • Paramétrage : le module EMM évalue la puissance active enregistrée pour effectuer le paramétrage. Les fluctuations dans la tension et la charge de la machine d'entraînement ne sont pas comptabilisées. La puissance active constitue ainsi une base plus précise qu'une simple prise en compte du courant.
  • Protection des installations sécurisée : dans le cas des pompes à moteur, le seuil inférieur de puissance les protège d'une marche à sec dangereuse. Le seuil supérieur de puissance réagit de façon rapide et fiable aux blocages de corps étrangers. On utilise le même principe pour surveiller et protéger les machines-outils lors de opérations de perçage, fraisage ou meulage.

Plus de fonctions, des possibilités augmentées

Gestion des paramètres moteur avec logiciel FTD/DTM  

gestion des paramètres moteur avec logiciel FTD/DTM

Les modules électroniques de gestion des paramètres moteur sont utilisés dans vos installations avec une sécurité supplémentaire.

Le résultat : vous pouvez demander des données supplémentaires :

  • puissances apparente, utile et réactive
  • courants et tensions
  • angle de phase
  • compteur de cycles et d'heures de service
  • compteur électrique
  • surveillance des thermistances

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Modules de gestion électronique des paramètres moteur

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55