Gestion des paramètres moteur

Connexion et protection

Connexion et protection

Le gestionnaire des paramètres moteur vous permet de détecter tous les états de charge critiques de façon rapide et efficace.

Retour Commutateurs électroniques et commande moteur

Catégories

Rechercher dans Gestion des paramètres moteur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Protégez vos moteurs et installations : le gestionnaire de paramètres moteur de Phoenix Contact combine en un seul appareil la détection de la sous-charge et de la surcharge. En cas d'urgence il protège le moteur et éteint le système d'entraînement.

Avantages

  • Protection moteur complète et intégrée grâce à un fonctionnement bimétallique et une évaluation de la thermistance
  • Protection des éléments importants de l'installation grâce à des seuils de commutation et de signalisation à paramétrer librement
  • Acquisition de données sur l'énergie avec peu de capteurs
  • En option : raccordement simple au Profibus avec le connecteur en T

Surveillance fiable : contrôle précis et rapide

Pompes avec gestionnaire de moteur intégré  

Pompes avec gestionnaire de moteur intégré

La gestion des paramètres moteur de Phoenix Contact surveillent les moteurs quant à la sous-charge, la surcharge, le fonctionnement, les salissures et l'usure. Ainsi vous pouvez protéger de manière durable des pompes, des actionneurs, des ventilateurs et des machines-outils.

Vous pouvez coupler plusieurs modules de gestion électronique des paramètres moteur EMM sur le Profibus. Vous configurez tous les gestionnaires de moteurs connectés grâce au logiciel FDT/DTM facile à utiliser.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Gestion des paramètres moteur avec mesure de la puissance active

Découvrez comment le gestionnaire de paramètres moteur CONTACTRON protège les moteurs et les installations.