Retour au sommaire

Surveillance du niveau de remplissage

Le relais de surveillance du niveau de remplissage signalent les niveaux de remplissage de fluides conducteurs ou le changement de résistances électriques.

Le mouillage des jauges à sonde est évalué avec la surveillance conductive de niveau de remplissage. Si les sondes sont plongées dans le médium à surveiller, la résistance se modifie.

Exemples d'application

Schéma pour la surveillance du niveau de remplissage  

Surveillance du niveau de remplissage dans une cuve

  • Protection de pompes contre la marche à sec
  • Protection contre le débordement de réservoirs
  • Régulation de niveaux de remplissage
  • Détection des fuites
  • Régulation des rapports de mélange
  • Surveillance des systèmes de freinage dans les installations éoliennes

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55