Retour au sommaire

Surveillance de la tension

Les sous-tensions ou surtensions conduisent souvent à des dommages et peuvent mettre à l'arrêt des parties de votre installation. Protégez vos machines et installations en surveillant les tensions.

Exemples d'application

Surveillance de la sous-tension d'une batterie  

Surveillance de la sous-tension d'une batterie

  • Surveillance de la sous-tension des batteries
  • Surveillance du régime de moteurs DC
  • Surveillance des valeurs limites des machines et installations
  • Surveillance de l'alimentation en tension des machines et installations
  • Protection contre la destruction de consommateurs en cas de réseaux d'alimentation instables

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55