Retour au sommaire

Surveillance de charge (cos φ)

En évaluant précisément le facteur de puissance ou la puissance réelle, vous protégez votre installation contre les dommages dus à la surcharge, au blocage ou à une utilisation erronée.

Exemples d'application

Surveillance de charge de moteurs électriques  

Relais de surveillance combiné à un transformateur de courant pour grands moteurs électriques

  • Surveillance de charge de moteurs électriques sans recourir à des capteurs supplémentaires. Convient également aux grands moteurs en association avec un transformateur de courant.
  • Détection d'une pression trop élevée dans les systèmes de conduites
  • Courroies trapézoïdales (glissement et fissure)
  • Quantité transportée dans les climatisations et dispositifs d'aération
  • Surveillance de l'usure de l'outillage
  • Marche à sec et débit de pompes

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55