Surveillance modulaire des pales de rotor sur les installations d'énergie éolienne

Surveillance modulaire des pales de rotor sur les installations dénergie éolienne

Surveillance d'état permanente

Utilisez des solutions fiables, pour augmenter le rendement de votre installation.

Retour Surveillance et diagnostic

Catégories

Rechercher dans Surveillance des pales de rotor sur les installations d'énergie éolienne

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact propose une surveillance modulaire des pales de rotor, comprenant la mesure du courant de foudre, la détection du gel et la surveillance de charge. Notre solution est disponible avec différentes versions, et peut être aussi intégrée ultérieurement et avec fiabilité dans les installations existantes.

Avantages

  • Une disponibilité maximale des installations d'énergie éolienne, même dans des conditions extrêmes
  • Des travaux d'entretien prévisibles et une adaptation du paramétrage grâce à un accès à distance
  • Intégration facile dans les installations existantes, grâce à des interfaces ouvertes
  • Détection à temps des dommages et intervalles d'entretien optimisés grâce à une surveillance permanente

Caractéristiques principales

  • Système modulaire basé sur un automate de la PLCnext Technology
  • Mesure de la température et détection du gel à l'extérieur sur la pale du rotor
  • Mesure des coups de foudre
  • Mesure et évaluation des charges
  • Intégration des modèles Matlab Simulink

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Système de surveillance des pales de rotor

Système complet destiné à la surveillance intégrale des pales de rotor