Convertisseurs de média

Convertisseurs de média

Systèmes protégés contre les perturbations

Avec la fibre optique, vous pouvez profiter d'une protection optimale contre les perturbations pour presque n'importe quel système de transmission.

Retour Convertisseur et isolateur

Catégories

Rechercher dans Convertisseurs de média

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La transmission de données via des câbles en cuivre atteint ses limites très rapidement dans les environnements industriels. Les convertisseurs de média de Phoenix Contact vous permettent de convertir vos interfaces utilisant des câbles en cuivre en fibre optique protégée contre les perturbations, sans investissement massif dans des parafoudres basse tension, des blindages et des équipements d'équipotentialité. Les convertisseurs de média modulaires de la gamme de produits PSI-MOS sont conçus pour une sécurité de transmission et une disponibilité maximales de l'installation en milieu industriel. Vous pouvez intégrer PSI-MOS à tous les systèmes de transmission courants.

Avantages

  • Diagnostic visuel intégré avec affichage de bargraphes
  • Alerte rapide en cas de diminution de la qualité de transmission optique avec un contact de commutation indépendant du potentiel
  • Utilisation dans des zones explosibles : homologation zone 2
  • Structure de station modulaire : câblage transversal automatique via les profilés
  • Portée de transmission maximale tout en assurant des débits de données élevés grâce à la technologie de la fibre optique

Convertisseurs de média pour Profibus

Convertisseurs de média pour Profibus  

Convertisseurs de média pour Profibus

Avec les convertisseurs de média de la gamme de produits PSI-MOS, vous pouvez passer à la fibre optique (FO) pour les interfaces Profibus utilisant des câbles en cuivre. La conversion s'effectue avec transparence du protocole pour tous les débits jusqu'à 12 Mbits/s.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • Détection automatique ou réglage fixe des débits de données par sélecteurs de codage (DIP)
  • Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces
  • Resynchronisation des bits pour une profondeur de cascade au choix
  • Combinaison modulaire possible avec le répéteur cuivre PSI via le connecteur sur profilé
  • Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1

Convertisseurs de média pour CANopen et DeviceNet

Convertisseurs de média pour CANopen et DeviceNet  

Convertisseurs de média pour CANopen et DeviceNet

Les convertisseurs de média vous permettent de mettre en réseau des systèmes de bus de terrain DeviceNet et CANopen via la fibre optique, et ce sans perturbation.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
  • Contact de commutation indépendant du potentiel pour une alerte rapide des états critiques dans les lignes en fibre optique
  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces
  • Associez les convertisseurs fibre optique à des répéteurs en cuivre pour une connexion cuivre parfaite. Les connecteurs de profilé vous permettent en outre de mettre en place un hub modulaire.

Convertisseurs de média pour connexions RS-232

Convertisseurs de média pour RS-232 en tant quéquipement terminal et coupleur en T  

Convertisseurs de média pour RS-232 en tant qu'équipement terminal et coupleur en T

Les interfaces RS-232 sont très sensibles aux perturbations vis-à-vis des interférences liées à la compatibilité électromagnétique et aux variations de potentiel. Les distances de transmission sont trop courtes.

Convertissez votre interface série en fibre optique à l'aide des convertisseurs de média de Phoenix Contact,

pour bénéficier d'avantages considérables :

  • Distances de transmission supérieures
  • Elimination des interférences liées à la compatibilité électromagnétique
  • Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
  • Contact de commutation indépendant du potentiel pour les alertes rapides sur les lignes critiques en fibre optique
  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces
  • Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55