Retour au sommaire

Switches administrables IRT

Switches administrables IRT

La gamme FL SWITCH IRT utilise un automate ERTEC et convient donc parfaitement à des applications PROFINET. Ces switches satisfont à toutes les exigences permettant une redirection optimale des paquets PROFINET. Grâce à son dispositif PROFINET intégré, le FL SWITCH IRT peut être intégralement configuré et surveillé à partir de l'automate.

Transmission prioritaire des données PROFINET

Définition des priorités PROFINET  

Définition des priorités PROFINET

Indépendamment de la priorité des paquets de données, le système traite d'abord les paquets PROFINET en recherchant systématiquement dans le fichier header d'un paquet entrant un identifiant PROFINET.

Si cet identifiant PROFINET est détecté dans le header, le paquet de données est alors traité avec la priorité la plus élevée. Ce système introduit la possibilité de réévaluer certaines applications comme des flux vidéo, sans que la communication PROFINET en soit limitée.

L'exploitant de l'installation n'a plus de souci à se faire concernant la définition des priorités des paquets PROFINET. La planification du réseau est simplifiée et il est possible d'établir une différenciation détaillée des priorités de tous les télégrammes non PROFINET.

Dans les transferts à 100 Mbits, la prise en charge de la technologie Cut Through Switching permet d'atteindre les temps de réponse les plus courts possibles lors de la redirection de paquets. Les paquets PROFINET peuvent également être rapidement amenés vers leur destination en utilisant plusieurs switches.

Intégration dans l'ingénierie

Configuration de switches IRT  

Configuration de switches IRT

Vous pouvez intégralement configurer le FL SWITCH IRT à partir de l'automate PROFINET, de la première mise en service avec adressage IP par DCP à la configuration du port.

Pendant le fonctionnement, le système permet d'obtenir et de surveiller le diagnostic complet des switches IRT en utilisant le dispositif PROFINET.

Avec le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) défini dans le standard PROFINET, vous pouvez remplacer rapidement un appareil et surveiller la topologie du réseau.

Diagnostic pour lignes à fibre optique

Diagnostic pour lignes à fibre optique  

Diagnostic pour lignes à fibre optique

Vous pouvez diagnostiquer le FL SWITCH IRT grâce aux trajets fibre optique de PROFINET et disposer des valeurs de diagnostic de l'automate.

Vous pouvez alors surveiller la qualité des trajets fibre optique en continu. Pour mieux évaluer les trajets de fibre optique, les switches IRT signalent au personnel chargé de la maintenance la distance séparant deux équipements.

MRP : durée de commutation rapide et garantie

MRP commande la commutation au sein dune structure en anneau  

Commutation en cas de défaillance

Grâce à la prise en charge du mécanisme de redondance Media Redundancy Protocol (MRP), les FL SWITCH IRT assurent un trafic de données sans interruption au sein de votre réseau. Dans le cadre de la norme CEI 62439, le protocole MRP garantit des temps de commutation de maximum 200 mm en cas d'interruption.

Avec la mémoire de configuration interchangeable FL MEM PLUG/MRM, vous pouvez activer la fonction de gestion MRP sur votre switch IRT. Grâce à cette fonction, le switch surveille la fonction de redondance pour l'ensemble de l'anneau MRP. En outre, vous pouvez enregistrer la configuration de l'appareil sur le support de mémoire externe, afin de pouvoir remplacer l'appareil en seulement quelques secondes.

Présentation du FL SWITCH IRT

 FL SWITCH  IRT
Vitesse de transmission10/100 Mbits/s
Contact d'alarmeoui
Plage de température-25 °C ... +60 °C
Tension d'alimentation18,5 ... 30,2 V DC (redondante)
Fonctions de filtrage 
Quality of Serviceoui
VLANnon
Multidiffusion / IGMP Snoopingnon
Redondance 
Rapid Spanning Tree (RSTP)non
MRP-Manager / Clientoui (en option) / oui
Fast Ring Detection (FRD)non
Large Tree Supportnon
Fonctions de gestion 
Configuration de ports, statistiques et utilisationoui
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)oui
Address Conflict Detection (ACD)non
Protocoles d'automatisation 
PROFINET Classe de conformitéC
PROFINET-Deviceoui
EtherNet/IP™, filtrage Extend Multicastnon
Homologations / Certificats 
Homologations maritimesnon
Homologations EXnon

Aller à la liste des switches administrables IRT.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55