Retour au sommaire

Switches manageables 2200, 2300, 2400 et 2500

Switches manageables 2200, 2300, 2400 et 2500 avec disposition de port différente

Grâce à une mise en service simplifiée et à la diversité des versions, avec des fonctions adaptées aux applications, les switches manageables 2200, 2300, 2400 et 2500 vous permettent une gestion rentable de votre réseau Ethernet. En plus de fonctions plus étendues, les switches permettent une communication par fibre de verre ainsi que des homologations pour le domaine maritime et l'industrie des processus.

Utilisation flexible

Module SFP dans le switch 2200  

Les ports SFP permettent une utilisation encore plus flexible des switches avec des câbles en fibre optique

Les switches 2200, 2300, 2400 et 2500 disposent de cinq à 16 ports et de différentes interfaces en fibre de verre (SC, ST/BFOC, SFP). Ainsi, vous pouvez non seulement choisir la configuration de port optimale pour votre utilisation parmi de nombreuses versions, mais vous profitez aussi d'une communication Gigabit avec les versions 2300 et 2500. Une plage de température étendue (-40 °C à +70 °C) et une alimentation redondante vous permettent d'utiliser les switches même dans des conditions ambiantes hostiles.

Les versions 2400 et 2500 se distinguent par leur design plat pour une utilisation dans les armoires électriques plates. Comme les versions 2200 et 2300, elles sont adaptées à l'utilisation dans la construction d'installations, dans le domaine des infrastructures et grâce aux homologations correspondantes (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) également dans le secteur maritime. Les versions 2200 et 2300 disposent en plus des homologations nécessaires pour l'industrie des processus (ATEX, IECEx).

Intégration parfaite dans les réseaux PROFINET et EtherNet/IP™

Logo PROFINET et EtherNet/IP™  

Les switches manageables universels prennent en charge les fonctions PROFINET et EtherNet/IP™

Grâce à un dispositif PROFINET intégré, les switches manageables 2200, 2300, 2400 et 2500 sont compatibles avec la classe de conformité B PROFINET et peuvent être configurés et diagnostiqués par PC Worx ou par le TIA Portal. Au sein de l'anneau MRP, les switches peuvent être utilisés en tant que gestionnaire ou client. Avec le LLDP, les switches prennent en charge la détection automatique de la topologie du réseau.

Pour les réseaux EtherNet/IP™, les switches prennent en charge les fonctions de filtrage de multidiffusion (IGMP Snooping, IGMP Querier, Multicast Source Detection).

Diagnostiquer les réseaux, minimiser les temps d'arrêt et empêcher les accès non autorisés

Topologie MRP  

Les FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 sont compatibles avec le mécanisme de redondance MRP

Les mécanismes de redondance sont particulièrement importants pour éviter toute panne des réseaux. Les switches manageables 2200, 2300, 2400 et 2500 prennent en charge différents mécanismes de redondance courants, tels que RSTP, LACP et MRP. Ainsi, les switches minimisent les temps d'arrêt dus aux erreurs réseau ou aux boucles enfichées par erreur, et cela indépendamment du fabricant.

Pour la protection contre les accès non autorisés à l'appareil et au réseau, les switches manageables 2200, 2300, 2400 et 2500 sont compatibles avec des fonctions de sécurité importantes, telles que Port Security basée sur Mac ou Remote-Authentication-Dial-in-User-Service.

Par ailleurs, les nombreuses fonctions de diagnostic (p. ex. SNMP, Syslog, Port Mirroring) permettent de localiser et de réparer rapidement les erreurs de réseau. En cas de télémaintenance, il est ainsi possible d'accéder également aux informations importantes de l'appareil.

En cas de panne de l'appareil, les fonctionnalités de serveur DHCP d'attribution d'adresse IP simplifient le changement rapide de l'appareil défectueux.

Possibilités variées de configuration pour une mise en service flexible de votre réseau

Possibilités de configuration du FL SWITCH 2200/2300  

Les switches manageables de la gamme 2000 disposent de nombreuses possibilités de configuration

Vous avez le choix pour la configuration des switches manageables. Avec le lecteur de carte SD, il est possible de configurer facilement les switches avec une carte mémoire. En cas de panne de l'appareil, ce n'est pas la peine de configurer l'appareil de rechange, il suffit seulement d'y insérer la carte mémoire. Si vous préférez effectuer la configuration avec l'interface web, les switches permettent une gestion conviviale basée sur le web.

Pour la configuration par un logiciel de gestion, tel que FL NETWORK MANAGER, ou directement depuis l'automate, les switches prennent en chargent SNMP. Si vous souhaitez configurer directement les appareils sans passer par une interface web ou un logiciel, vous pouvez utiliser les commandes CLI ou le bouton Smart Mode sur l'appareil.

Présentation des FL SWITCH 2200, 2300, 2400 et 2500

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300FL SWITCH 2400FL SWITCH 2500
Transmission des données    
Vitesse de transmission10/100 Mbits/s10/100/1 000 Mbit/s10/100 Mbits/s10/100/1 000 Mbit/s
Trames géantesnonouinonoui
Contact d'alarmeoui (sortie TOR)oui (sortie TOR)oui (contact de relais)oui (contact de relais)
Plage de température-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Tension d'alimentation12 ... 57 V DC (redondant)12 ... 57 V DC (redondant)18 ... 32 V DC (redondant)18 ... 32 V DC (redondant)
Fonctions de filtrage    
Quality of Serviceouiouiouioui
VLANouiouiouioui
Multidiffusion/IGMP Snoopingouiouiouioui
Redondance    
Rapid Spanning Tree (RSTP)ouiouiouioui
MRP Manager/Clientoui/ouioui/ouioui/ouioui/oui
Fast Ring Detection (FRD)ouiouiouioui
Link Aggregation (LACP)ouiouiouioui
Large Tree Supportouiouiouioui
Redondance en anneau étendue 15 msnonnonnonnon
Fonctions de gestion    
Address Conflict Detection (ACD)ouiouiouioui
Serveur DHCPBasé sur pool/port, option 82Basé sur pool/port, option 82Basé sur pool/port, option 82Basé sur pool/port, option 82
Command Line Interface (CLI)ouiouiouioui
Fonctions de diagnostic    
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ouiouiouioui
Configuration des ports, statistiques et utilisationouiouiouioui
SNMPv1/v2/v3ouiouiouioui
SNMP Trapsouiouiouioui
Syslogouiouiouioui
Synchronisation temporelle    
Simple Network Time Protocol (SNTP)ouiouiouioui
Sécurité    
Sécurité de port basée sur MACouiouiouioui
Remote-Authentication-Dial-in-User-Service (IEEE 802.1X)ouiouiouioui
Protocoles d'automatisation    
PROFINET Classe de conformitéBBBB
Dispositif PROFINETouiouiouioui
EtherNet/IP™,
Filtrage Extend Multicast
ouiouiouioui
HomologationsHomologations maritimes, ATEX, IECEx Homologations maritimes, ATEX, IECEx Homologations maritimes (en préparation)Homologations maritimes (en préparation)

Aller à la liste des produits des switches manageables 2200, 2300, 2400 et 2500.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55