Retour au sommaire

Switches administrables GHS

Le Modular Managed Switch

Le plus puissant de nos switches et le switch administrable GHS modulaire. Ce switch Gigabit qui propose une fonction de couche 3 en option convient particulièrement à une utilisation dans un réseau d'automatisation et pour la connexion au réseau d'entreprise supérieur. Un grand nombre de modules média combinables ainsi que l'utilisation dans PROFINET RT et EtherNet/IP™ offrent une flexibilité maximale.

Flexibilité grâce à divers supports

Switch administrable GHS avec module dextension et modules média  

Le switch administrable GHS répond aux besoins en ports des applications industrielles grâce à sa conception modulaire.

Le Modular Managed Switch est particulièrement flexible. Il dispose de quatre ports SFP à équiper avec les modules SFP de Phoenix Contact. En outre, vous pouvez aligner des modules média sur les quatre emplacements disponibles :

  • Fibre optique multimode et monomode
  • Technologie polymère ou HCS
  • Paire torsadée ou
  • Power-over-Ethernet

Grâce à une station d'extension, vous pouvez étendre le switch sur quatre emplacements supplémentaires pour les modules média, et jusque sur 28 ports.

Configuration et diagnostic aisés

Ecran du switch GHS  

L'écran du switch de couche 3 permet une configuration et un diagnostic aisés.

Le switch administrable GHS comprend un écran pour une configuration et un diagnostic aisés. Grâce à cet écran, il n'est pas nécessaire d'utiliser de logiciel ou d'outils supplémentaires. La mémoire de configuration interchangeable facilite en outre la procédure de configuration.

Enregistrez les paramètres de l'appareil sur une carte SD afin de le remplacer plus facilement et plus rapidement. En outre, vous pouvez aussi activer la redondance média et la fonction de couche 3 via la carte SD.

Il est également possible de procéder à la configuration via la gestion basée Web, une commande CLI ou le logiciel FL NETWORK MANAGER.

Grâce à la fonction de couche 3, routage jusqu'à 28 fois selon le port

Topologie : structure réseau avec switches sur niveau de couche 3  

Routage redondant avec les switches de couche 3

La fonction de couche 3 du Modular Managed Switch vous permet de router entre les différents sous-réseaux et de communiquer de façon efficace et économique. Le switch de couche 3 prend en charge le protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) pour la gestion redondante de plusieurs routeurs. Ceci vous permet de router jusqu'à 28 fois selon le port, ou de faire fonctionner plusieurs routeurs de façon redondante.

Si vous choisissez un FL SWITCH GHS sans fonction de couche 3, vous pouvez à tout moment récupérer la licence correspondante via la carte mémoire FL SD FLASH L3/MRM.

Présentation du FL SWITCH GHS

 Switch administrable GHS
Vitesse de transmission10/100/1000 Mbit/s
Contact d'alarmeoui
Plage de température-20 °C à +55 °C
Tension d'alimentation18,5 ... 30,2 V DC (redondant)
Fonctions de filtrage 
Quality of Serviceoui
VLANoui
Multidiffusion / IGMP Snoopingoui
Redondance 
Rapid Spanning Tree (RSTP)oui
MRP-Manager / ClientOui / oui
Fast Ring Detection (FRD)oui
Large Tree Supportoui
Redondance en anneau étendue 15 msnon
Fonctions de gestion 
Configuration de ports, statistiques et utilisationoui
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)oui
Address Conflict Detection (ACD)non
Serveur DHCPOption 82
Command Line Interface (CLI)oui
Protocoles d'automatisation 
PROFINET Classe de conformitéB
Périphérique d'E/S PROFINEToui
EtherNet/IP™, filtrage Extend Multicastoui
Homologations 
Homologations maritimesnon
Homologations EXnon
CEI 61850-3non

Aller à la liste des switches administrables GHS.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55