Retour au sommaire

Switchs PROFINET

La gamme FL SWITCH IRT utilise un contrôleur ERTEC et convient donc parfaitement à des applications PROFINET. Le switch satisfait à toutes les exigences permettant une redirection optimale de paquets PROFINET IO. Grâce à son dispositif PROFINET IO intégré, le FL SWITCH IRT peut être intégralement configuré et surveillé à partir de la commande.

Transmission prioritaire des données PROFINET

Définition des priorités PROFINET  

Définition des priorités PROFINET

Indépendamment de la priorité des paquets de données, les paquets PROFINET sont prioritairement traités et un identifiant PROFINET est analysé dans le fichier header du paquet entrant.

Si un identifiant PROFINET est détecté dans le header, le paquet de données est alors traité avec la priorité la plus élevée. C'est donc la possibilité de réévaluer certaines applications comme des flux vidéo, sans que la communication PROFINET soit limitée.

L'exploitant de l'installation n'a plus de souci à se faire concernant la définition des priorités des paquets PROFINET. La planification du réseau est simplifiée et il est possible d'établir une différenciation détaillée des priorités de tous les télégrammes non PROFINET.

En cas de transfert à un taux de 100 Mbits, on atteint les temps de réponse les plus courts possibles lors de la redirection de paquets, et ce grâce à la prise en charge de la technologie Cut Through Switching. Les paquets PROFINET peuvent ainsi également être rapidement amenés vers leur destination en utilisant plusieurs switchs.

Intégration dans l'ingénierie

Configuration de switchs IRT  

Configuration de switchs IRT

Vous pouvez intégralement configurer le FL SWITCH IRT à partir de la commande PROFINET, ce de la première mise en service avec adressage IP par DCP à la configuration du port.

En cours de fonctionnement, il est possible d'obtenir et de surveiller le diagnostic complet des switchs IRT en utilisant le dispositif PROFINET IO.

Avec le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) enregistré dans le standard PROFINET, vous pouvez effectuer rapidement l'échange de l'appareil et surveiller la topologie du réseau. De plus, vous surveillez cette dernière via LLDP à partir d'un outil de gestion réseau.

Diagnostic pour trajets en fibre optique

Diagnostic pour trajets en fibre optique  

Diagnostic pour trajets en fibre optique

Vous pouvez diagnostiquer le FL SWITCH IRT grâce aux trajets FO de PROFINET, et ainsi disposer des valeurs de diagnostic de la commande.

Il est ainsi possible de surveiller la qualité des trajets FO en continu. Pour une meilleure appréciation des trajets FO, les switchs FL IRT permettent également au personnel chargé de la maintenance d'obtenir les longueurs de trajets entre deux équipements de bus situés dans le dispositif PROFINET IO.

MRP : durée de commutation rapide et garantie

MRP commande la commutation au sein d'une structure en anneau  

Commutation en cas de défaillance

Garantissez une circulation des données sans interruption : MRP (Media Redundancy Protocol) est un protocole de redondance et fait partie de la norme CEI 62439. Au sein d'une structure en anneau, il garantit des temps de commutation de maximum 200 ms en cas d'interruption.

Avec la mémoire de configuration interchangeable FL MEM PLUG/MRM, vous pouvez intégrer la fonction de gestion MRP dans votre switch.

Cette mémoire externe vous permet également de stocker les paramètres que vous avez sélectionnés. Vous pouvez ainsi échanger les appareils en quelques secondes.


Retour au sommaire
  • Switchs PROFINET

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55