Modules test-lampes

Modules test-lampes

Toutes les lampes sont opérationnelles ?

Les modules test-lampes EMG vous permettent de contrôler individuellement chaque lampe ou de manière centralisée plusieurs lampes.

Retour Surveillance et diagnostic

Catégories

Rechercher dans Modules test-lampes

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les modules test-lampes EMG permettent de découpler les signaux sans rétroaction en matière de signalisation des perturbations.

Avantages

  • Montage facile grâce au boîtier électronique IP20 compatible avec l'armoire électrique
  • Montage rapide sur le profilé par pied de verrouillage
  • Câblage convivial grâce à une connectique adapté à la pratique

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55