Circuits de signaux isolés

Circuits de signaux isolés

Parafoudre basse tension ultra-compact

TERMITRAB complete protège les circuits de signaux isolés à partir d'une largeur de 3,5 mm.

Retour Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Catégories

Rechercher dans Circuits de signaux isolés

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des circuits de signaux isolés sont utilisés en cas de signaux analogiques et de boucles de courant. Leur conception isolée est très souvent utilisée dans la technique de mesure, de commande et de régulation. Intégrez désormais ces signaux dans un concept de parafoudre basse tension. Avec les nouveaux parafoudres TERMITRAB complete ultra-compacts, vous bénéficiez d'une protection parfaite pour vos signaux, à partir d'une largeur de 3,5 mm.

 

Avantages

  • Le parafoudre basse tension le plus compact du monde à partir d'une largeur de 3,5 mm
  • Polyvalence : designs et technologies de raccordement adaptés à chaque application
  • Essais simplifiés grâce à la version enfichable des parafoudres
  • Utilisation universelle en atmosphère explosible grâce aux homologations ATEX et CEIEx
  • Installation peu encombrante avec les équipements de protection ultra-compacts

Circuits de signaux isolés

Parafoudre basse tension enfichable TERMITRAB complete  

Parafoudre basse tension enfichable TERMITRAB complete

Les valeurs analogiques comme le régime, la pression, le débit, etc. sont détectées par des capteurs et transformées par les convertisseurs de mesure en valeurs de courant et de tension. La transmission jusqu'à l'automate ou le module séparateur est réalisée dans une plage de valeurs normalisée. Pour ce type de procédure de transmission analogique, on recourt généralement à la « commutation 1x2 ».

Les surtensions couplées de façon temporaire peuvent provoquer des dommages tant au niveau de l'appareillage de terrain que de l'automate centralisé. Équipez donc les extrémités de vos équipements d'un parafoudre basse tension.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR