Convertisseur d'interfaces

Convertisseur dinterfaces

Adaptation d'interfaces

Convertir des interfaces vers d'autres standards ou augmenter la protection contre les perturbations : nous disposons de la solution adaptée à vos besoins.

Retour Convertisseur et isolateur

Catégories

Rechercher dans Convertisseur d'interfaces

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les convertisseurs de Phoenix Contact, vous pouvez convertir sans difficulté différentes interfaces série avec transparence du protocole vers d'autres standards. Avec l'isolation galvanique, vous évitez les courants transitoires dangereux et protégez efficacement les équipements terminaux contre les pics de tension transitoires.

Avantages

  • Adapter et connecter des interfaces grâce à l'implémentation de convertisseurs
  • Autonomie et vitesse supérieures grâce à la segmentation du réseau
  • Eviter les courants transitoires grâce à une isolation galvanique de qualité entre les segments individuels

Un appareil, trois fonctions

Convertisseur pour adaptation dinterfaces  

Convertisseur RS-232 pour RS-422 et RS-485

Avec le convertisseur RS-232, vous pouvez convertir vos interfaces RS-232 vers les formats suivants :

  • RS-422 : 4 fils point-à-point
  • RS-485 : 2 fils, semi-duplex
  • RS-485 : 4 fils, duplex intégral
  • Débit de 4,8 kbits/s à 115,2 kbits/s

Caractéristiques supplémentaires :

  • Affichage LED de l'envoi et de la réception de données
  • L’isolation trois voies performante entre l’alimentation, l’interface RS-232 et l’interface RS-422/485 assure un découplage sûr des potentiels jusqu'à 2 kV
  • Parafoudre basse tension intégré avec dérivation des transitoires vers le profilé

Isolateur d'interfaces galvanique

Isolateur dinterfaces RS-232  

Isolateur d'interfaces RS-232

Augmentez l'immunité de votre interface RS-232. L'isolation trois voies haute qualité offre une interface sans potentiel et protégée contre les perturbations.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • L’isolation trois voies performante entre l’alimentation, l’interface RS-232 et l’interface RS-232 assure un découplage sûr des potentiels jusqu'à 2 kV
  • Pour toutes les vitesses de transmission jusqu'à 115,2 kbits/s
  • Transmission de canaux de données pour les données sortantes (TxD) et entrantes (RxD), ainsi que pour les lignes de commande RTS (Request to send) et CTS (Clear to send)
  • Affichage de la transmission de données active par le biais de différents indicateurs pour les canaux émission et réception

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service