Inline - le système d'E/S modulaire

Inline pour une flexibilité maximale

Flexibilité maximale

Réalisez votre solution d'E/S totalement personnalisée.

Retour Systèmes d’E/S pour armoire électrique (IP20)

Catégories

Rechercher dans Inline - le système d'E/S modulaire

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Inline est la polyvalence flexible incarnée dans une structure décentralisée pour l'armoire électrique. À partir d'une vaste gamme de modules E/S et de modules de fonction compatibles avec tous les systèmes de bus de terrain et réseaux Ethernet courants, vous pouvez réunir vos fonctions d'automatisation de manière personnalisée.

Avantages

  • Flexibilité maximale grâce à la vaste gamme de modules E/S, de modules de fonction, de coupleurs de bus et d'automates
  • Le format étroit et le nombre précisément adapté des modules d'E/S permettent de gagner de la place dans l'armoire électrique
  • Des homologations internationales, des modules Safety et Ex-i offrent de larges possibilités d'applications
  • Module d'extension du bus jusqu'au terrain sans coupleur de bus supplémentaire grâce au module passerelle

Inline - La polyvalence incarnée dans l'armoire électrique

Tous les avantages du système dE/S Inline

Tous les avantages du système d'E/S Inline

1

LED de diagnostic pour le réseau et le bus local

2Raccordement réseau ou bus
3Raccordement de blindage facile - Grâce au raccordement de blindage intégré sur le module, vous pouvez raccorder les câbles blindés en toute simplicité, sans accessoire supplémentaire
4Repérage des bornes à l'aide de couleurs qui facilite le câblage
5

Maniement simple

  • LED de diagnostic et d'état
  • Code couleur pour différencier facilement les fonctionnalités d'/ES
  • Bornes numérotées de façon claire
6Du fait de sa segmentation spécifique, la sécurité de votre installation est accrue grâce à des segments de station sécurisés de façon indépendante et branchés séparément
7Repérage rapide et simple de blocs de jonction, conducteurs, câbles et appareils avec le système de repérage MARKING system

Commande, coupleur de bus ou E/S - flexibilité et polyvalence maximales

Que ce soit avec un automate Phoenix Contact ou dans un autre réseau de type courant : Inline vous garantit toujours une flexibilité maximale et des possibilités variées d'automatisation.

Les automates Inline peuvent également être étendus avec des modules d'E/S polyvalents Inline et disposent d'un serveur Web intégré. Le coupleur de bus intègre Inline dans les systèmes de bus de terrain et les réseaux Ethernet courants. Avec les modules d'E/S sécurisés, vous implémentez des solutions de sécurité fonctionnelle et des modules de fonction, ce qui vous permet une certaine flexibilité pour répondre aux différents types d'exigences de l'automatisation.

Commande Inline, coupleur de bus, E/S sécurisées et E/S dotées de fonctions variées

Commande Inline, coupleur de bus, E/S sécurisées et E/S dotées de fonctions variées

Un bloc de jonction d'E/S, une fonction

Extrait de la gamme de blocs de jonction dE/S Inline ECO  

Les nouveaux blocs de jonction d'E/S Inline ECO

Grâce aux nouveaux blocs de jonction d'E/S Inline ECO, vous pouvez réaliser vos tâches d'automatisation en toute simplicité et de manière économique. Selon le principe, « un bloc de jonction, une fonction », les nouveaux blocs de jonctions Inline ECO vous offrent la fonction adaptée à votre tâche d'automatisation. Un paramétrage spécifique du bloc de jonction n'est pas nécessaire. Sécurisez votre application en toute simplicité et sans logiciel supplémentaire grâce aux blocs de jonction sécurisés Inline ECO Safe. Tous les blocs de jonction Inline ECO se combinent évidemment avec tous les coupleurs de bus et blocs de jonction standard de la gamme Inline.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Le système d'E/S Inline expliqué rapidement et simplement

Découvrez les fonctions et les possibilités du système d'E/S Inline.

Informations supplémentaires