Inline - E/S sécurisés

Lautomatisation en toute sécurité

L'automatisation en toute sécurité

Des applications sécurisées fiables et flexibles.

Retour Inline - le système d'E/S modulaire

Catégories

Rechercher dans Inline - E/S sécurisés

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec Inline, vous avez le choix : vous pouvez réaliser des solutions ultra-simples de sécurité fonctionnelle avec les blocs de jonction Inline ECO Safe, ou des solutions complexes avec SafetyBridge Technology ou PROFIsafe.

Avantages

  • Réaliser des solutions de sécurité décentralisées en toute facilité avec SafetyBridge Technology
  • Intégration facile de la sécurité sans configuration fastidieuse
  • Utilisation flexible grâce à la compatibilité avec tous les systèmes de bus de terrain courants
  • Configuration simple avec le logiciel SAFECONF

Modules d'E/S sécurisées pour tous types de systèmes bus

Vous pouvez répartir autant de modules de sécurité Inline que vous souhaitez dans le réseau  

Vous pouvez répartir autant de modules de sécurité Inline que vous souhaitez dans le réseau

Nos blocs de jonction d'E/S de sécurité représentent bien toute la flexibilité du système d'E/S Inline. En fonction du coupleur de bus et de la commande de sécurité, les blocs de jonction d'E/S fonctionnent soit avec PROFIsafe dans des systèmes PROFINET et PROFIBUS, soit dans des applications de sécurité INTERBUS.

C'est pourquoi nous proposons des modules d'entrée et de sortie ainsi que des modules à relais. Ces produits permettent d'atteindre de hauts niveaux d'exigence :

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

La sécurité sans commande de sécurité
Vous souhaitez intégrer une sécurité fonctionnelle indépendamment du réseau et sans recourir à une commande de sécurité supplémentaire ? Alors faites le choix des E/S sécurisées équipés de la technologie SafetyBridge.

Cerise sur le gâteau : vous pouvez répartir les E/S jaunes sécurisées selon vos besoins dans l'installation. Les modules travaillent de façon centralisée ou décentralisée à l'aide d'une commande standard.

SafetyBridge Technology : flexible en toute sécurité

Topologie de SafetyBridge Technology  

Principe de SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology implique l'échange de signaux de sécurité entre des modules d'entrée et de sortie. Les modules traitant eux-mêmes les fonctions de sécurité, vous pouvez utiliser la commande standard et le réseau comme moyens de transport uniquement.

Ne nécessitant pas de commande de sécurité ni de système de bus de terrain sécurisé, cette solution est très économique pour la sécurité fonctionnelle de vos applications standards.

Les modules E/S sécurisés et équipés de SafetyBridge Technology satisfont donc à toutes les normes de sécurité jusqu'à SIL 3 ou PL e.

Deux relais de sécurité dans un bloc de jonction d'E/S sécurisé

Blocs de jonction dE/S sécurisé Inline ECO Safe  

Blocs de jonction d'E/S sécurisés Inline ECO Safe avec la fonction de deux relais de sécurité

Les blocs de jonction d'E/S sécurisés Inline ECO Safe vous permettent de commuter en toute sécurité des modules de sortie standards juxtaposés les uns par rapport aux autres. La solution de sécurité est transparente, car tous les messages d'erreur ainsi que toutes les notifications d'état sont transmis à la commande standard. Les temps d'arrêt de sécurité s'en trouvent ainsi réduits.

L'intégration des modules d'E/S sécurisés se fait par un simple enfichage dans votre station d'E/S Inline. Les blocs de jonction de sortie standards sont ainsi montés à droite des modules d'E/S sécurisés.

Lors de l'actionnement d'un capteur, p. ex. de la fonction d'arrêt d'urgence, l'alimentation en tension de l'actionneur est désactivée en toute sécurité pour les modules de sortie standards juxtaposés. Il est possible de raccorder sur un bloc de jonction d'E/S sécurisé jusqu'à deux circuits de détection à deux canaux. Si vous avez besoin d'un plus grand nombre de circuits de détection pour votre application, vous pouvez toujours intégrer des blocs de jonction d'E/S sécurisés supplémentaires.

Pour chaque capteur et actionneur déployé, vous pouvez mettre en place des fonctions de sécurité jusqu'à SILCL 3 et P e.

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires