Retour au sommaire

Inline : acquisition et analyse flexibles des données

Acquisition et analyse flexibles et précises des données

Le système d'E/S Inline offre une large gamme de modules de fonction et de blocs de jonction analogiques. Celle-ci couvre un large éventail comprenant l'acquisition simple de valeurs analogiques jusqu'au puissant bloc de jonction de mesure d'énergie. Bénéficiez de possibilités variées de paramétrages de ces modules d'E/S et adaptez la fonctionnalité à votre application.

Acquisition variée de données de mesure dans des parties d'installation

Exemple dacquisition de données de mesure dans des parties dinstallation  

Exemple d'acquisition de données de mesure dans des parties d'installation

Installez les modules de fonction Inline avec toute la flexibilité requise par votre application. Avec les modules d'entrée analogiques, vous pouvez acquérir les débits, les pressions ou les poids de manière économique et très précise. Vous déterminez les positions de vos pièces à l'aide d'un module d'entrée pour codeur incrémental, ou bien vous pouvez les utiliser au choix comme une position absolue à l'aide d'un bloc de jonction destiné à l'analyse de codeurs SSI. Analysez votre consommation énergétique à l'aide du module de mesure de puissance Inline et réalisez des économies d'énergie en optimisant votre application.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55