Retour au sommaire

Inline : fiabilité jusqu'à la zone 2

Automatisation fiable jusquà la zone 2 dans lindustrie des processus grâce à Inline

Avec les modules d'E/S Inline à sécurité intrinsèque, vous pouvez communiquer même dans les atmosphères explosives. Vous disposez pour cela d'une grande variété de modules E/S standard pour l'utilisation dans des atmosphères explosives jusqu'à la zone 2. Avec seulement trois modules d'E/S à sécurité intrinsèque, vous pouvez résoudre les tâches d'automatisation les plus diverses dans les zones sensibles, grâce aux possibilités de paramétrages très variées.

Acquisition de signaux fiable et sécurisée en zone Ex

Topologie relative à lacquisition sécurisée des données en zone 0, zone 1 et zone 2  

Topologie relative à l'acquisition sécurisée des données en zone 0, zone 1 et zone 2

Avec les modules d'E/S bleus, vous pouvez acquérir et envoyer des signaux supplémentaires d'entrée et de sortie provenant d'atmosphères explosibles des zones 1 et 0. La station Inline peut alors être installée aussi bien en atmosphère non explosive qu'en atmosphère explosive (zone 2). Une combinaison de modules d'E/S standard et de modules d'E/S à sécurité intrinsèque est possible à tout moment.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires