Inline - E/S

Une grande variété de fonctions

Une grande variété de fonctions

Acquisition et analyse flexibles des données.

Retour Inline - le système d'E/S modulaire

Catégories

Rechercher dans Inline - E/S

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Choisissez des modules E/S avec et sans configuration. La diversité des fonctions offertes et les nombreuses homologations vous assurent une grande liberté dans tous les types de topologie. Une décentralisation fine permet de réaliser les bases de votre concept de station E/S.

Avantages

  • Notre vaste gamme de modules de fonction, de blocs de jonction analogiques et numériques permet de répondre à tous les besoins en matière d'acquisition de mesures
  • Flexibilité grâce à une programmation variée
  • Frais de programmation réduits grâce au pré-traitement dans les modules d'E/S

Module d'extension de bus : de l'armoire électrique au terrain

Station dE/S Inline avec couplage Fieldline  

Station Inline avec couplage Fieldline

Détectez vos signaux directement sur le terrain et dirigez-les jusque dans l'armoire électrique sans coupleur de bus supplémentaire. 

Avec le module Inline de saut de lignes, vous pouvez réduire le nombre de coupleurs de bus et ainsi le nombre d'abonnés au réseau. Ceci garantit une communication uniforme avec moins de coupleurs de bus.

Vous souhaitez transférer vos signaux d'E/S sans utiliser le moindre câble ? Vous pouvez raccorder jusqu'à trois équipements bus d'E/S à votre station de base avec la technologie Bluetooth.

Inline pour Ex i : modules d'E/S à sécurité intrinsèque pour zone Ex

Acquisition de signaux fiable et sécurisée en zone Ex  

Acquisition de signaux fiable et sécurisée en zone Ex

Sécurisez votre station d'E/S Inline pour l'adapter aux zones explosibles : il vous suffit de juxtaposer les modules d'E/S Ex-i bleus à sécurité intrinsèque derrière les blocs de jonction E/S standard. Il existe pour cela une grande variété de blocs de jonction E/S standard pour l'utilisation dans des atmosphères non explosibles et explosibles jusqu'à la zone 2. Vous pouvez raccorder aux modules d'E/S bleus, des signaux supplémentaires d'entrée et de sortie provenant d'atmosphères explosibles des zones 1 et 0. 

Le paramétrage et le diagnostic sont effectués sur un système d'ingénierie ou la technologie FDT (Field Device Tool). Votre avantage : un maniement simplifié même en cas de ressources d'E/S élevées.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Informations supplémentaires