Lampes pour machines

Différentes versions de lampes pour machines

La diversité pour un éclairage optimal

Trouvez la lampe à LED pour machine adaptée dans la vaste gamme de produits de Phoenix Contact.

Retour Eclairage et signalisation

Catégories

Rechercher dans Lampes pour machines

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les lampes PLD robustes pour machines (Phoenix Contact Lighting Devices) sont la référence en matière d'éclairage efficace des installations industrielles : avec technologie LED, lumière non éblouissante, montage en série ainsi que câblage M12.

Avantages

  • Entretien de l'alimentation 24 V simplifié et augmentation de la sécurité
  • Montage flexible grâce à différents designs et accessoires
  • Installation rapide et économie de composants avec le câblage M12
  • Utilisation possible même dans les machines-outils grâce à la résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Peu de place, beaucoup de lumière : lampes pour machines de la classe 100

Lampe pour machine de la classe 100  

Lampe montée sur la machine

De nombreuses machines sont construites de manière de plus en plus compacte et offrent très peu de place pour l'éclairage nécessaire. Les lampes PLD pour machines de la classe 100 avec l'indice de protection IP54 se distinguent par un design très compact. Ainsi, elles peuvent être parfaitement intégrées dans une machine, même en cas d'espace restreint.

La lampe pivote dans le support fourni, permettant ainsi une orientation optimale de l'éclairage. Ces lampes permettent un très bon éclairage à petite et moyenne distance de la surface éclairée. Des longueurs de 195 à 895 mm sont disponibles. Le diamètre varie de 25 à 35 mm.

  • Montage facile même dans les endroits les plus exigus grâce au design compact
  • Dispositif pivotant pour un éclairage ciblé
  • Utilisation sur le marché nord-américain grâce à l'homologation ETL
  • Les câbles enfichables permettent de choisir librement les longueurs de câbles et garantissent une installation facile et rapide
     

Niveau d'éclairement élevé pour toutes les utilisations : lampes pour machines de la classe 200

Lampe pour machine de la classe 200  

Lampe pour machine de 70 mm de diamètre

Les lampes à LED pour machines de la classe 200 sont séduisantes par leur niveau d'éclairement élevé. Car comparées aux lampes à LED pour machines de la classe 100, elles sont parfaitement adaptées aux moyennes et grandes distances des surfaces concernées.

Vous avez besoin de lumière dans un environnement hostile ? Ces lampes y sont également adaptées grâce à leur résistance élevée aux vibrations et aux chocs ainsi qu'aux fluides de coupe et aux lubrifiants.

Vous pouvez intégrer parfaitement la version d'un diamètre de 40 mm dans de nouvelles machines. Ainsi, vous pouvez éclairer l'intérieur de la machine d'une manière compacte et extrêmement efficace.

  • Un verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur permet également l'utilisation dans les environnements avec des contraintes mécaniques potentielles
  • Insensible à de nombreux fluides de coupe et lubrifiants grâce au joint Viton®
  • Utilisation possible avec des températures élevées et tenue aux chocs et aux vibrations
  • Possibilités de montage flexibles grâce à l'orientation des deux versions de montage (équerre ou support)
  • Utilisation sur le marché nord-américain grâce à l'homologation ETL

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55