Retour au sommaire

Factoryline Bluetooth EPA - La passerelle sans fil Ethernet robuste

Factoryline Bluetooth EPA

L'adaptateur de port Ethernet Bluetooth FL BT EPA permet de connecter vos modules d'automatisation compatibles Ethernet sans fil avec le réseau d'automates. Un module sans fil et une antenne sont déjà intégrés dans l'adaptateur de port Ethernet compact et robuste. La solution complète IP65 est directement installée sur le terrain et ensuite simplement reliée à l'automate via un câble Ethernet doté d'une connectique M12. L'intégration dans votre application est plus simple que jamais.

Installation facile et rapide

Installation simple du FL EPA  

Installation simple sur le terrain

L'adaptateur de port Ethernet constitue une solution facile permettant de rendre des automates industriels dotés d'un port Ethernet compatibles avec le Bluetooth. La solution complète IP65 est directement installée sur le terrain et reliée à l'automate via un câble Ethernet M12.

Avantages :

  • Module IP65 compact avec antenne intégrée
  • Raccordements M12 pour Ethernet et tension
  • Montage simple sur le terrain

Transmission de données extrêmement fiable et stable

Logo Bluetooth  

Bluetooth : la technologie sans fil fiable pour le secteur industriel

Les modules EPA ont été conçus pour assurer une communication fiable et optimale de signaux de commande, p. ex. via PROFINET. Avantage de la technologie Bluetooth : sa communication sans fil extrêmement robuste reste particulièrement fiable même dans des conditions industrielles extrêmes.

Installation simple et sécurisée grâce à une configuration automatique

Bouton Mode  

Configuration simple grâce au bouton Mode

Le bouton Mode permet de créer facilement et rapidement des petits réseaux et des réseaux point-à-point sécurisés sans effectuer de configuration. Il est également possible d'effectuer la configuration via le navigateur Web.

Fonctionnement en parallèle avec le WLAN sans perturbation

Coexistence WLAN et Bluetooth  

Coexistence parfaite avec les réseaux WLAN grâce aux fonctionnalités « Black Channel Listing » et « Low Emission Mode »

Les modules EPA Bluetooth permettent un fonctionnement en parallèle sans perturbations avec d'autres systèmes WLAN grâce à une utilisation efficace des écarts de fréquence. Outre le mécanisme automatique de coexistence du Bluetooth, les modules EPA offrent les éléments suivants :

  • Low Emission Mode : pour des émissions perturbatrices faibles lors de l'établissement de la connexion
  • Black Channel Listing : permet de configurer trois canaux WLAN maximum dont la plage de fréquence n'est pas utilisée par le module EPA

FL EPA : aperçu

Caractéristiques

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Normes Bluetooth

Classic BT : 2.1+EDR,

Low Energy : 4.0 via des commandes AT (limitées)

Classic BT : 2.1+EDR,

Low Energy : 4.0 via des commandes AT (limitées)

Profils Bluetooth pris en charge

PAN (Client et NAP)

PAN (Client et NAP)

Débit de données max. (brut)

3 Mbit/s

3 Mbit/s

Débit de données max. (net)

< 2 Mbit/s

< 2 Mbit/s

Modes de fonctionnement  

Nombre de connexions (clients)

1

jusqu'à 7

Puissance maximale d'émission

13 dBm (avec antennes)

11 dBm (sur le port de l'antenne)

Portée typique*

Jusqu'à 250 m en champ libre

Jusqu'à 100 m dans des halls

Selon l'antenne

Nombre d'antennes

1 (interne)

1 raccordement RSMA (externe)

Indice de protection après l'installation

IP65IP65

Température ambiante (en service)

-30°C … 65°C

-30°C … 65°C

Alimentation en tension

9-30 V DC, max. 1,7 Watt

9-30 V DC, max. 1,7 Watt

Particularités

Carte sans fil double : WLAN et Bluetooth

Carte sans fil double : WLAN et Bluetooth

Cliquez ici pour retrouver les produits Bluetooth industriel pour réseaux Ethernet.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55