Boîtiers électroniques spécifiques au client

Boîtiers électroniques spécifiques au client

De l'idée à la solution adaptée

Nous vous livrons exactement ce dont vous avez besoin. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un e-mail, et nous lançons le développement d'une solution sur mesure pour vous.

Notre gamme complète de boîtiers et de connecteurs possède de nombreuses possibilités pour concevoir des appareils modernes. Des variantes de couleur au conditionnement spécifique, en passant par les impressions, presque toutes les options sont réalisables, même des conceptions entièrement nouvelles.

Avantages :

  • Solutions sur mesure pour vos boîtiers personnalisés
  • Conseil personnalisé : un seul interlocuteur pendant toutes les phases du projet
  • Des solutions très flexibles disponibles pour chaque application

Différentes couleurs

Couleurs mécaniques  

Différentes couleurs pour un boîtier personnalisé

Nous réalisons aussi les boîtiers électroniques dans d'autres coloris, soit pour l'ensemble du boîtier soit en combinant des éléments de différents coloris.
L'implémentation des couleurs de votre société offre une valeur ajoutée incontestable.

  • Respect des spécifications CI de votre société  

Adaptation mécanique

Adaptation mécanique  

Adaptation mécanique pour un boîtier sur mesure

Des fraiseuses de pointe permettent de pratiquer des ouvertures personnalisées de chaque côté du boîtier. Les étapes de fabrication supplémentaires et la logistique correspondante deviennent ainsi superflues pour vous. Votre gestion des stocks se limite aux composants prêts à être montés.

  • Un ajustage précis pour des produits propres à l'entreprise

Impression et repérage

Impression individuelle  

Impressions individuelles

Repérage personnalisé de boîtiers ou de pièces de boîtier selon vos directives.

  • Impression au tampon : idéale pour les repérages à une ou deux couleurs
  • Sérigraphie : pour les repérages multicolores sur de grandes surfaces
  • Repérage laser : parfaitement adapté aux variations de contenus comme pour les numéros de série

Modifications d'outil personnalisées

Modification des outils  

Production rapide et à moindre coût

Pour les pièces produites en grande quantité, il est souvent plus économique de remplacer le réusinage mécanique par un outil de moulage par injection. Nous vous recommandons de fabriquer des composants de boîtier directement à partir de l'outil d'origine.

  • Production plus rapide et à moindre coût 

Nouveaux composants

Nouveaux composants  

De nouveaux composants pour plus de personnalisation

Pour une adaptation à votre solution individuelle, il est parfois nécessaire de remplacer des pièces standard du boîtier par des variantes propres au client. Nous développons des composants de boîtier selon vos indications et les associons à des composants standard éprouvés.

  • Un ajustage précis pour des produits propres à l'entreprise

Solutions propres à chaque client

Solutions propres à chaque client  

Solutions propres à chaque client

Vous souhaitez le développement d'un nouveau produit conçu sur mesure selon vos souhaits ? Nous vous accompagnons avec notre savoir-faire issu des domaines du développement, de la production et de l'assurance-qualité pour la mise en œuvre. Nous réalisons toutes les prestations nécessaires à la création de votre produit.

  • Connectique conçue selon vos souhaits
  • Développement, qualification et homologation d'un seul tenant
  • Ingénierie simultanée entre article et production
  • Livraison rapide avec prototypes
  • Assistance complète tout au long du cycle de vie de votre solution

Contactez-nous

Contactez-nous

A partir de notre gamme de produit diversifiée, nous élaborons votre solution personnalisée : contactez-nous.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service