Blocs de jonction hybrides

Deux en un

Deux en un

Un bloc de jonction, deux modes de raccordement. Bénéficiez des avantages de chaque technique.

Retour Raccordement à barrière

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction hybrides

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les blocs de jonction hybrides de Phoenix Contact, combinez intelligemment les modes de raccordement et utilisez selon vos besoins les différents avantages pour l'armoire électrique ainsi que les parties de connexions sur le terrain.

Avantages

  • Libre-choix du mode de raccordement : répondre simultanément aux exigences de câblage interne et externe grâce à différents types de raccordement réunis dans un bloc de jonction pour C.I.
  • Raccordement aisé par cosse à anneau grâce au principe de raccordement vissé avec vis montée sur ressort, sans entretien avec frein-filet intégré
  • Enfichage direct, simple et sans outil avec le raccordement multiconducteur Push-in
  • Répartition du potentiel simple avec un système rapide de ponts enfichables
  • Sécurité de l'utilisateur grâce à une protection intégrée contre les contacts accidentels
  • Visibilité maximale grâce à la grande surface d'impression et au repérage de chaque point de contact
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Bloc de jonction pour la construction d'armoires électriques

Combinaison intelligente avec un bloc de jonction hybride  

Combinaison intelligente avec un bloc de jonction hybride

Vous souhaitez mettre en place différents modes de raccordement pour la face intérieure et la face extérieure d'une armoire électrique ? Pour répondre à vos exigences, nous vous proposons avec les blocs de jonction hybrides une solution pratique et intéressante.

Blocs de jonction Push-in BTP et vissé BT avec une forme identique.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55