Démarreur moteur hybride – modulaire

Démarreur moteur hybride modulaire

Sécurité fonctionnelle en toute simplicité

Les démarreurs moteurs hybrides modulaires sont synonymes d’une disponibilité élevée de l’installation et d’un maniement aisé.

Retour Démarreur moteur

Catégories

Rechercher dans Démarreur moteur hybride – modulaire

Indiquer tous les produits de cette catégorie

CONTACTRON pro est la nouvelle gamme de produits de Phoenix Contact offrant une intégration Safety aisée et une évolution modulaire et reposant entièrement sur la technologie hybride pour plus de simplicité en termes de sécurité fonctionnelle, une disponibilité élevée des installations et un maniement enfantin

Avantages

  • Coupure simultanée simple au moyen du connecteur de bus sur rail DIN, après un arrêt d’urgence, grâce au relais de sécurité en amont
  • Disponibilité élevée des installations grâce à la durée de vie 10 fois plus élevée avec technologie hybride
  • Maniement aisé : avec le connecteur de bus sur rail DIN économe, vous vous épargnez des travaux de câblage et donc des coûts
  • Réponse fiable à propos du statut du moteur au moyen du module à relais optionnel.

Coupure simultanée simple

Coupure simultanée simple

Le relais de sécurité en amont garantit un arrêt sécurisé des moteurs raccordés après un arrêt d’urgence jusqu’à un niveau de performance e. Avec les modules certifiés TÜV, nous simplifions la sécurité fonctionnelle de vos équipements.

Disponibilité élevée de l’installation

Disponibilité élevée de l’installation

Durée de vie dix fois supérieure avec la technologie hybride CONTACTRON : profitez d’une disponibilité plus élevée de l’installation en alliant la technologie des semi-conducteurs sans usure et la technique de relais robuste.

Maniement aisé

Maniement aisé

Avec le connecteur de bus sur rail DIN économe, vous vous épargnez des travaux de câblage et donc des coûts : profitez du bouclage du signal simple (alimentation 24 V, Ground et Enable) et de l’extension avec contacts de retour.

Réponse fiable

Réponse fiable

Une réponse supplémentaire fiable à propos du statut du moteur sur laquelle vous pouvez compter : grâce à un module à relais optionnel, vous pouvez saisir le statut du moteur de manière fiable, par ex. marche à droit ou à gauche.

CONTACTRON pro en détails

Contactron pro en détails

Le connecteur de bus sur rail DIN permet de procéder à la coupure simultanée d’arrêt d’urgence de tous les démarreurs moteurs hybrides suivants sans câblage supplémentaire.

En outre, tous les modules peuvent être alimentés via l’alimentation système. Le module de réponse optionnel permet de surveiller le statut du moteur depuis la salle de contrôle.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55