Retour au sommaire

Protection fiable

Démarreur moteur hybride plus protection contre les courts-circuits

Fusible intégré  

Quatre fonctions plus fusibles intégrés

Les démarreurs pour moteur hybride CONTACTRON satisfont au niveau II selon CEI/EN 60947-4-2.

Cela permet d'assurer la protection des personnes, des machines et des installations, même en cas de court-circuit. Pour que l'appareillage soit de nouveau opérationnel, il suffit de remplacer les fusibles.

Montage flexible

Montage sur profilé  

Flexible grâce à l'adaptateur de montage

Les démarreurs moteurs hybrides se montent de manière flexible avec un adaptateur de montage. Avantages :

  • Montage sur profilé normalisé ou barre collectrice
  • Déconnexion sécurisée des départs moteurs
  • Le simple retrait de l'appareillage de l'adaptateur de montage permet une isolation en toute sécurité de la tension secteur en cas de maintenance

Combinaison intelligente

Démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON  

Câblage rapide et compact

Reliez également les démarreurs moteurs hybrides et SmartWire-DT™. Vous réduisez ainsi considérablement le câblage et bénéficiez d'armoires électriques claires et compactes.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55