Démarreur moteur hybride

Démarreur moteur intelligent

Démarreur moteur intelligent

Avec des démarreurs pour moteurs hybrides, commutez vos moteurs de façon rapide et fiable.

Retour Commutateurs électroniques et commande moteur

Catégories

Rechercher dans Démarreur moteur hybride

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous avez besoin d'une commande moteur moderne, robuste, fiable et durable ? Les démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON regroupent jusqu'à quatre fonctions dans un seul appareil : démarrage du moteur, fonction d'inversion, protection du moteur contre la surcharge et arrêt d'urgence. Outre les appareils standards dédiés au câblage en parallèle, il existe également des variantes à capacité réseau, qui s'intègrent dans les environnements de bus de terrain.

Avantages

  • Encombrant réduit grâce à sa conception étroite : 22,5 mm de largeur
  • Câblage facilité par le circuit de verrouillage, le câblage de charge et la connexion SmartWire-DT™ intégrés
  • Durée de vie 10 fois plus longue grâce au démarrage progressif avec la technologie hybride CONTACTRON
  • Intégration facile de la commande moteur dans les systèmes de bus ordinaires via la passerelle IFS
  • Coupure sécurisée avec la fonction de sécurité jusqu'à SIL 3 et PL e

Aperçu de la gamme de produits CONTACTRON

Présentation Gamme de produits

CONTACTRON (IFS)

[1] Passerelle :

Pour l'intégration dans un environnement de bus de terrain. Il permet la mise en réseau de maximum 32 équipements bus. Outre la conversion de protocole et la coordination des équipements bus, il sert d'interface de données avec un automate supérieur.

[2] Démarreur moteur hybride CONTACTRON :

Avec les démarreurs compacts de moteur hybride CONTACTRON, commutez vos moteurs de façon rapide et fiable. Différents modèles vous permettent de choisir votre appareil en fonction de vos besoins. Outre des versions spéciales avec protection contre les courts-circuits, il existe également des appareils à capacité réseau pour l'utilisation dans des environnements de bus de terrain.

[3] Gestionnaire de paramètres moteur CONTACTRON :

Le gestionnaire des paramètres moteur vous permet de détecter tous les états de charge critiques, de sorte que votre moteur et les éléments mécaniques de l'installation sont protégés de manière optimale.

[4] Système INTERFACE (IFS) :

Le système INTERFACE est composé d'équipements bus qui peuvent être connectés les uns avec les autres via le connecteur sur profilé (T-BUS). En raison du câblage traditionnel en parallèle devenu inutile, vous réduisez le coût de câblage.

Technologie de démarreurs moteur hybrides CONTACTRON

Technologie CHM  

Commutation sans usure grâce à la technologie de démarreur moteur hybride CONTACTRON

La technologie de démarreur de moteur hybride CONTACTRON associe des semi-conducteurs sans usure à des relais robustes.

Commandée par microprocesseurs, cette combinaison permet de réaliser une commutation en douceur et décharge considérablement les contacts de relais. Les démarreurs moteur hybrides ont en outre une durée de vie 10 fois supérieure à celle des appareillages purement mécaniques.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires