Connecteurs hybrides

Connecteurs hybrides de Phoenix Contact

Un seul connecteur pour tout

Les connecteurs hybrides permettent de transmettre simultanément des signaux, des données et de la puissance.

Retour Connecteurs circulaires

Catégories

Rechercher dans Connecteurs hybrides

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact vous propose une gamme complète de connecteurs hybrides pour des interfaces de communication et des raccordement de moteur performants. Vous pouvez ainsi transmettre des données, des signaux et de la puissance dans un seul connecteur, de façon simple et peu encombrante.

Avantages

  • Gain de temps et de place grâce à la combinaison de signaux et de puissance dans un seul connecteur mâle
  • Concept d'installation global grâce à des connecteurs hybrides M12 et des traversées de paroi adaptées
  • Utilisation polyvalente grâce des boîtiers en plastique, recouvert d'une couche de poudre métallique et recouvert d'une couche de métal CEM

Connecteurs hybrides M12

Connecteurs hybrides M12  

Connecteurs hybrides M12

Gain de temps et de place : avec les connecteurs d'appareil hybrides M12, transmettez des données et de la puissance de manière compacte au sein de l'appareil dans des environnements industriels.

  • Jusqu'à 100 MBit/s
  • Courants jusqu'à 6 A

Connecteurs hybrides M23

Connecteurs hybrides M23  

Connecteurs hybrides M23

Grâce aux connecteurs coaxiaux, transmettez des signaux, des données et de la puissance avec un seul connecteur compact et robuste de type M23.

  • 30 A/850 V DC ou 630 V AC
  • Contacts : 4x signaux, 4x énergie, 4x données
    ou 4x énergie, 8x signaux

 

Connecteurs hybrides M40

Connecteurs hybrides M40  

Connecteurs hybrides M40

Grâce à leur forme robuste, les connecteurs hybrides à la taille M40 sont particulièrement adaptés aux entraînements asservis et aux applications en chaîne. Les différents éléments de données et le détrompage mécanique vous offrent une transmission sécurisée de signaux, de données et de puissance avec un seul connecteur.

  • Courants jusqu'à 70 A

  • Tensions : jusqu'à 630 V AC/850 V DC

  • Sections de raccordement jusqu’à 16 mm²

  • Contacts : 4x signaux, 4x données (échangeables contre
    4x signaux), 4x puissance + PE

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Connecteurs hybrides M23 et M40

Transmission des signaux, des données et de l'alimentation avec un seul connecteur.