Boîtiers

Boîtier HEAVYCONNEC

Pour les conditions d'utilisation les plus hostiles

Ces boîtiers robustes résistent aux saletés, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées.

Retour Connecteurs industriels

Catégories

  • Boîtiers STANDARD
    Connecteurs industriels HEAVYCONNEC STANDARD

    Les connecteurs industriels de la gamme HEAVYCONNEC STANDARD équipés d'un verrouillage à étrier fiable et rapide conviennent à de nombreuses applications.

  • Boîtiers EVO
    Boîtiers EVO

    Economies avec les gammes innovatrices de connecteurs à usage intensif.

  • Boîtier ADVANCE
    Connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC ADVANCE

    Les connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC ADVANCE assurent l'étanchéité au niveau de la paroi de l'embase de façon directe, pour des environnements particulièrement agressifs.

  • Liste de produits : boîtiers HPR
    Boîtiers pour lindustrie ferroviaire

    Boîtiers métalliques robustes HPR avec verrouillage vissé pour les conditions difficiles de l'industrie ferroviaire.

Rechercher dans Boîtiers

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Si vous utilisez des connecteurs dans des conditions particulièrement hostiles et agressives, vous avez besoin de boîtiers fiables avec un indice de protection élevé. Avec les boîtiers robustes et combinables HEAVYCONNEC de nos trois gammes différentes, vous obtenez un raccordement toujours adapté à vos exigences.

Avantages

  • Gamme complète de produits : grande variété de types de verrouillage des boîtiers pour différentes applications
  • Sécurité élevée : matériaux extrêmement résistants et classes de protection élevées
  • Protection contre les perturbations électromagnétiques : boîtiers métalliques compatibles CEM grâce à leurs surfaces et joints conducteurs

Boîtier HEAVYCONNEC STANDARD avec verrouillage à étrier

Boîtier HEAVYCONNEC STANDARD  

Boîtier HEAVYCONNEC STANDARD

La gamme HEAVYCONNEC STANDARD se distingue par son vaste assortiment de boîtiers robustes avec différents sens de sortie des câbles et des mécanismes de verrouillage variés. Combinez à votre guise les capots à une embase encastrée ou en saillie ou à un boîtier prolongateur.

  • Résistance élevée à la corrosion : les boîtiers répondent aux indices de protection IP66/IP67
  • Verrouillage flexible par étrier longitudinal ou transversal

Avec les boîtiers HEAVYCONNEC de la taille compacte D7, vous avez le choix entre les boîtiers métalliques résistant à la corrosion et les boîtiers en plastique avec presse-étoupe moulé.

 

Boîtier HEAVYCONNEC EVO avec verrouillage à étrier

Boîtier HEAVYCONNEC EVO  

Boîtier HEAVYCONNEC EVO

Les connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO sont la solution innovante et rentable pour de nombreuses applications nécessitant des solutions Plug & Play robustes. Le nouveau presse-étoupe pivotant équipé d'une fermeture à baïonnette permet de réduire vos stocks de 70 %.

  • Maniement simple : déterminez le sens de la sortie du câble directement sur le site de montage
  • Frais de stockage réduits grâce à une variété de pièces réduite : le boîtier remplace huit capots classiques
  • Utilisation sécurisée et fiable : les boîtiers résistent aux chocs jusqu'à IK09 et répondent aux exigences des indices de protection IP66 (plastique) et IP66/IP67 (métal)
  • Libre choix des composants : HEAVYCONNEC EVO est compatible avec tous les boîtiers en aluminium conformes aux normes du marché

 

Boîtier HEAVYCONNEC ADVANCE avec verrouillage à vis

Boîtier HEAVYCONNEC ADVANCE  

Boîtier HEAVYCONNEC ADVANCE

Pour le câblage dans un environnement industriel, chaque centimètre compte. Par ailleurs, l'environnement a souvent une influence agressive sur les connecteurs. Pour toutes ces conditions extrêmes, nous avons la solution : les connecteurs HEAVYCONNEC ADVANCE.

  • Gain de place et économies : utilisation de brides de montage au lieu d'un châssis
  • Convient aux exigences les plus hostiles : les boîtiers sont conformes aux indices de protection IP66/IP67 (plastique) ainsi que IP66/IP68/IP69K (métal)

 

Boîtier HEAVYCONNEC HPR pour applications ferroviaires

Boîtiers pour les applications ferroviaires  

Boîtiers HPR pour les applications ferroviaires

Le boîtier HEAVYCONNEC HPR est prévu pour la technologie des transports. Les capots, les embases encastrées et en saillie sont conformes au standard établi pour la transmission sécurisée des circuits de signaux et de puissance sur les véhicules ferroviaires.

  • Indices de protection IP68/IP69K
  • Protection intégrale contre les champs électromagnétiques perturbateurs
  • Tailles de B6 à B24 ou D7
  • Verrouillage à vis robuste
  • Résistance aux vibrations et aux chocs selon les normes CEI 61373/EN 50155

Embouts adaptateurs pour les connecteurs industriels

Embouts adaptateurs pour les connecteurs industriels  

Embouts adaptateurs pour les connecteurs industriels

Avec les embouts adaptateurs HC-CES, vous pouvez associer les avantages du système modulaire d'entrée de câble CES à ceux des connecteurs industriels HEAVYCONNEC. Faites passer facilement et rapidement une multitude de câbles à grand nombre de pôles et des supports de transmission par une seule interface enfichable dans votre armoire électrique. Rééquipement ou changement ultérieur possible en toute simplicité. Les embouts adaptateurs se montent facilement sur les embases encastrées des tailles B16 et B24. L'étanchéité et le dispositif anti-traction fiables se font avec le système de passe-câble CES.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D

Service


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren