Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec technique de raccordement enfichable

Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec technique de raccordement enfichable

Plus faciles que jamais, mais toujours aussi compacts

Les amplificateurs-séparateurs ultra-compacts MINI Analog Pro vous permettent une installation très facile et une mise en service dans les espaces les plus réduits.

Retour Amplificateurs-séparateurs

Catégories

Rechercher dans Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts avec technique de raccordement enfichable

Indiquer tous les produits de cette catégorie

MINI Analog Pro est la première gamme d'amplificateurs-séparateurs de 6 mm avec technique de raccordement enfichable. Les points de connexion bien visibles et facilement accessibles ainsi que la mesure du courant pendant le fonctionnement vous facilitent nettement la tâche.

Avantages

  • Installation facile grâce à des points de connexion facilement accessibles, au pontage de l'énergie et à des blocs de jonction enfichables, également disponibles avec technique de raccordement Push-in
  • Mise en service et entretien faciles : mesure des signaux sans coupure du circuit d'alimentation et fonction de coupure en option
  • Possibilités de paramétrage multiples : configuration facile par DIP switch et configuration étendue par logiciel ou application de smartphone sans accessoire supplémentaire
  • Entretien convivial avec grandes surfaces de repérage, LED d'état pour chaque amplificateur-séparateur et message global d'erreur
  • Compatibilité avec toutes les applications, grâce aux appareils multifonctions et aux plages étendues de tension d'alimentation et de température de service
  • Les amplificateurs-séparateurs ultra-compacts, avec technique de raccordement enfichable MINI Analog Pro, font partie du système COMPLETE line

Isolation sécurisée du terrain au réseau

Combinaison modulaire damplificateurs-séparateurs avec des passerelles enfichables  

Combinaison modulaire d'amplificateurs-séparateurs avec des passerelles enfichables

Les passerelles faciles à enficher vous permettent d'intégrer tous les types d'amplificateur-séparateur MINI Analog Pro, disposant d'une sortie numérique ou de courant dans votre réseau, de façon peu encombrante. Vous n'avez besoin d'aucune carte d'entrée spécifique au signal.

Les passerelles MINI Analog Pro pour le raccordement au bus et au réseau sont disponibles pour les protocoles suivants :

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP

Installation et mise en service faciles

Blocs de jonction enfichables, fonction de sectionnement, mesure du signal de courant et configuration intelligente

1. Installation facile
Points de connexion et blocs de jonction enfichables FASTCON Pro bien lisibles, et facilement accessibles.

2. Mise en service et entretien faciles
Coupure en un tournemain des circuits de signalisation et d'alimentation avec la fonction d'isolation.

3. Mesure facile des signaux de courant
Mesure des signaux de courant pendant le fonctionnement, sans isoler le circuit d'alimentation.

4. Possibilités de paramétrage multiples
Configuration facile avec les DIP switches et configuration étendue par logiciel ou par application de smartphone, sans accessoire supplémentaire.

Présentation des produits MINI Analog Pro

Exemples dutilisation des MINI Analog Pro  

Possibilités d'utilisation des amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro

Entrée/sortie analogique

  • Amplificateurs-séparateurs universels
  • Amplificateurs-séparateurs standard
  • Module d'isolation/alimentation
  • Séparateurs alimentés par boucle

Température

  • Convertisseurs de mesure universels pour sondes de température résistives
  • Convertisseurs de mesure universels pour thermocouples

Fréquence

  • Convertisseurs de mesure universels avec entrée de fréquence ou modulation d'impulsions en largeur
  • Convertisseurs de fréquence analogiques universels

Potentiomètre

  • Convertisseurs de mesure pour potentiomètres avec détection automatique du potentiomètre

Entrée TOR

  • Amplificateurs-séparateurs pour capteurs NAMUR et contacts libres de potentiel

Valeurs limites

  • Bascules double seuil avec sortie de relais à contact inverseur

Accessoires

  • Source de tension constante/source de courant constante
  • Composants de l'alimentation
  • Module de surveillance des défauts
  • Matériel de repérage

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Service


Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts

Désormais plus simples que jamais, mais toujours aussi compacts. Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts


Plus facile que jamais, compact comme toujours

Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro permettent une installation et une mise en service très faciles dans les espaces les plus réduits.


L'Industrie 4.0 dans la pratique

Amplificateurs-séparateurs avec connexion Bus et réseau