Blocs de jonction de puissance

Blocs de jonction de puissance

Câblage de puissance facile à réaliser

Câblez facilement, rapidement et en toute sécurité, de grandes sections de conducteurs jusqu'à 185 mm²

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de puissance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Équipés de la nouvelle technique de raccordement Power-Turn, les blocs de jonction de puissance à ressort vous assurent le raccordement le plus rapide et le plus facile possible, lors du câblage de gros conducteurs. Vous pouvez raccorder des conducteurs jusqu'à 185 mm² et 1 500 V CEI/1 000 V UL en pivotant simplement le levier de manœuvre.

Avantages

  • Raccordement facile avec la technique Power Turn
  • Prise tension facile grâce à des blocs de jonction encliquetables en option
  • Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables ou à des ponts d'insertion
  • Nombreuses possibilités de repérage et de contrôle
  • Montage flexible grâce à des versions avec montage direct ou sur rail DIN
  • Frais de montage et de logistique réduits grâce à des borniers prémontés
  • Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete

Technique de raccordement Power-Turn

Technique de raccordement Power-Turn  

Technique de raccordement Power-Turn

La technique de raccordement à ressort brevetée Power-Turn permet de raccorder rapidement et facilement de gros conducteurs, avec un simple tournevis et un actionnement unique du levier.
Avec jusqu'à trois ressorts de pression, en acier pour ressorts de grande qualité, associés à un fond du corps du bloc de jonction prismatique, le raccordement du conducteur est résistant à long terme et protégé contre les vibrations.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Blocs de jonction de puissance PTPOWER

Pour le câblage de grands conducteurs.