IHM

IHM

Concepts d'utilisation multiples

Quoi que vous souhaitiez utiliser ou surveiller – vous trouverez ici l'appareil IHM adapté, sous forme d'interface de votre installation.

Retour IHM et PC industriels

Catégories

Rechercher dans IHM

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Adaptez votre concept d'utilisation de manière optimale à votre machine ou à votre installation. Car une automatisation économique implique également une entrée et une surveillance efficaces. Directement sur site ou de manière centralisée au poste de supervision, particulièrement puissants ou multifonctionnels – à vous de déterminer les propriétés des appareils IHM de Phoenix Contact.

Avantages

  • Possibilité d'extension facile, grâce à la même version de logiciel pour toutes les versions et les classes de puissance
  • Convivialité, grâce au matériel préconfiguré et aux logiciels préinstallés
  • Raccordement flexible des automates, grâce à des pilotes préinstallés
  • Utilisation multiposte efficace, avec l'architecture serveur-client et la connexion Internet
  • Robustesse et longue durée de vie, grâce à la façade en aluminium
  • Grand éventail de prestations pour des solutions sur mesure
  • Les IHM font partie du système COMPLETE line

Trois étapes pour une solution IHM optimale

Une automatisation efficace exige une visualisation adaptée, que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine. Pour cela, les exigences en matière de visualisation déterminent le choix de l'appareil IHM approprié. Vous trouverez la solution optimale en suivant les trois étapes suivantes :

Processus de sélection de lIHM  

Trouvez l'IHM adaptée en suivant trois étapes

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55