Blocs de jonction-fusibles

Protection d'appareils

Protection d'appareils

Une plaque à fusible et un distributeur de potentiel réunis en un seul bloc.

Retour Raccordement rapide

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction-fusibles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Intégration fluide de fusibles avec intensité nominale de différents types grâce aux blocs de jonction-fusibles de Phoenix Contact.

Avantages

  • Répartition du potentiel facile grâce à des orifices fonctionnels continus
  • Vérification aisée des fusibles grâce à un point-test bilatéral
  • Identification rapide des fusibles défectueux, indépendamment du sens du courant grâce au voyant de diagnostic et d'état LED

Cartouches fusibles

Blocs de jonction-fusibles  

Blocs pour différents types de fusibles

Les cartouches fusibles facilement accessibles sont simples à implémenter ou à remplacer. Nous vous proposons en outre les porte-fusibles adaptés à chaque application :

Bloc de jonction porte-fusible à levier

  • Bloc de jonction-fusibles avec capuchon fileté
  • Bloc de jonction-fusibles pour l'intégration de fusibles plats

Vous pouvez monter les fusibles G de type 5 x 20 sur un profilé.

Vous pouvez obtenir des versions différentes dotées de témoins lumineux pour l'affichage d'erreurs.

Fiche porte-fusible

Fiche porte-fusible  

Fiche porte-fusible pour une affectation individuelle

Les fiches porte-fusibles de Phoenix Contact sont adaptés à l'intégration à des embases de sectionnement, ce qui les rend particulièrement flexibles : équipez la fiche facilement avec le type de fusible désiré.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55