Blocs de jonction-fusibles

Blocs de jonction-fusibles

Protection d'appareils

Une plaque à fusible et un distributeur de potentiel réunis en un seul bloc de jonction.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction-fusibles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Intégration de fusibles de différents types et avec différentes intensités nominales grâce aux blocs de jonction-fusibles de Phoenix Contact. Les blocs de jonction à plusieurs niveaux vous garantissent une densité d'assemblage élevée pour un encombrement réduit. Les variantes pour une utilisation en zone Ex de type de protection Ex-nA étendent les domaines d'utilisation et complètent la gamme.

Avantages

  • Vaste gamme de produits pour cartouches fusibles G, fusibles plats pour le secteur automobile et pour contacteurs de disjoncteur thermique pour appareils
  • Répartition facile du potentiel grâce à des orifices fonctionnels continus
  • Vérification aisée des fusibles grâce à un point-test bilatéral
  • Identification rapide des fusibles défectueux, indépendamment du sens du courant grâce à l'indicateur d'état LED
  • Les cartouches fusibles facilement accessibles sont simples à remplacer
  • Format identique aux blocs de jonction de liaison, de sectionnement et de mesure

Cartouches fusibles

Blocs de jonction pour différents types de fusible  

Blocs de jonction pour différents types de fusible

Les cartouches fusibles facilement accessibles sont simples à implémenter ou à remplacer. Nous vous proposons en outre les porte-fusibles adaptés à chaque application :

  • Bloc de jonction fusible à levier pour cartouches fusibles : type G 5 x 20 mm et 6,3 x 32 mm
  • Bloc de jonction-fusibles pour fusibles plats : type C et F

Vous pouvez obtenir des versions différentes dotées de témoins lumineux pour l'affichage d'erreurs.

Fiche porte-fusible P-FU

Fiche porte-fusible pour protection contre les surcharges et les courts-circuits sur seulement 5,2 mm de largeur  

Fiche porte-fusible pour protection contre les surcharges et les courts-circuits sur seulement 5,2 mm de largeur

Les fiches porte-fusible pour cartouches fusibles de type G de Phoenix Contact conviennent pour l'intégration sur des modules de base de sectionnement, ce qui les rend particulièrement flexibles : équipez le connecteur facilement avec le type de fusible désiré.

  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits sur une largeur de seulement 5,2 mm grâce à un montage imbriqué

  • Contacts de test situés sur les deux côtés du fusible

  • Identification rapide des fusibles défectueux grâce à des variantes avec témoin de panne bidirectionnel

  • Affectation claire grâce aux possibilités de repérage

Disjoncteurs thermiques enfichables TCP

Disjoncteurs thermiques pour protection contre les surcharges et les courts-circuits  

Disjoncteurs thermiques pour protection contre les surcharges et les courts-circuits

Nos disjoncteurs thermiques TCP protègent de manière optimale les consommateurs inductifs contre les surcharges dans les systèmes de distribution. La fonction de commutation intégrée des disjoncteurs permet une remise en marche immédiate et un raccourcissement des temps d'arrêt de votre installation.

  • Convient à tous les blocs de jonction-fusibles plats de type C grâce à des contacts enfichables normalisés

  • Temps d'arrêts réduits grâce à la remise en marche immédiate après le déclenchement

  • Utilisation comme commutateur pour activer/désactiver des circuits électriques

  • Installation peu encombrante en raison de sa forme étroite

Disjoncteurs électroniques PTCB

Pont enfichable dans les disjoncteurs et blocs de jonction  

Concevez des applications en toute simplicité.

Optimal pour une répartition simple et compacte du potentiel. Le disjoncteur électronique à un canal PTCB est pontable au système de blocs de jonction CLIPLINE complete et permet un réglage de 1 à 8 A sur un format compact.

  • Conception simple d'applications grâce à la possibilité de pontage à la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete
  • Gain de place dans l'armoire électrique : protection compacte sur seulement 6 mm de largeur
  • Utilisation flexible et gestion des stocks réduite, car les valeurs de courant de chaque appareil peuvent être paramétrées selon l'application

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55