Retour au sommaire

Blocs de fonction pour PLCnext Engineer

Applications du PLCnext Store pour PLCnext Control

PLCnext Store  

Applications du PLCnext Store pour PLCnext Control

Le PLCnext Store fournit les applications logicielles (appli) pour les utilisations industrielles de la technique d’automatisation. Celles-ci vous permettent d’ajouter directement et facilement des fonctions techniques au PLCnext Control.

Accélérez le développement de vos applications et utilisez des appli de solution, sans connaissances spéciales en programmation.

Prêt à l’emploi : cela signifie que, grâce au PLCnext Store, il est possible de transformer facilement et sans programmation un PLCnext Control, p. ex. en un API pour parc solaire.

Aujourd'hui, Phoenix Contact propose déjà de nombreuses bibliothèques de logiciels pour PLCnext Engineer. Celles-ci peuvent être téléchargées dès maintenant, sous forme d'applications dans le PLCnext Store.

Une fonction d'extension permet d'ajouter facilement un environnement de la durée de fonctionnement souhaité, comme par ex. Codesys, au PLCnext Control. Ainsi, il est possible d’utiliser des langages de programmation spécifiques à un secteur.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55